Etsi tuote

Nollaa haku
Näytetään tulokset 71–80/94 tuloksesta.
SB
SB-pumppu on luotettava uppopumppu vaikka pihalle ja puutarhaan.
SBA
Grundfos SBA on upotettava vesiautomaatti, joka on käytössä äänetön ja varmatoiminen.
SCALA2
Säädettävän vakiopaineominaisuutensa ansiosta SCALA2 on paras valinta kohteisiin, missä käytössä on useampi vesipiste yhtä aikaa.
SE 1,1–11 kW
Tyhjennys-, jäte- ja likavesipumput
SE ja SL 9–30 kW
SE- ja SL-jätevesipumput S-tube tai SuperVortex-juoksupyörällä
SEG
SEG-repijäpumppu käsittelee jäteveden luotettavasti ja turvallisesti
SL 0,9–11 kW
Tyhjennys-, jäte- ja hulevesipumput
SMART Digital, DDA, DDC, DDE
Älykkäissä annostelupumpuissa on uudenlaiset käyttö- ja säätömekanismit, ja ne sopivat vaikeisiin annostelutehtäviin.
SOLOLIFT2
SOLOLIFT2 on ainutlaatuinen pienpumppaamovalikoima
SP
Grundfosin SP-porakaivopumppujen tuoteperhe on kuuluisa tehokkuudestaan ja luotettavuudestaan. SP-pumput on valmistettu kokonaan ruostumattomasta teräksestä ja ne soveltuvat useisiin käyttötarkoituksiin.