Löydä etsimäsi tuote luettelosta.
Kiertovesipumput
ALPHA-sarjan tehokkaat kiertovesipumput soveltuvat lämmitys- ja ilmastointijärjestelmiin sekä kotitalouksien lämminvesijärjestelmiin. Näiden pumppu...
ALPHA Reader on mobiilituote patterien tasapainottamiseen. Tarvitset ALPHA2-pumpun ja siihen Bluetooth-yhteydellä yhdistettävän älypuhelimen, johon...
Koteloidut pumput
Paineenkorotusasemat
Vaaka-asentoiset monijaksoiset pumput
Paineenkorotusmoduulit
Uusi Grundfos BMSX -pumppujärjestelmä on rakenteeltaan ainutlaatuinen ja tarkoitettu suolanpoistoon merivedestä ja murtovedestä.
Tiedonsiirtoliitännät
Päästä imevä monijaksoinen lyhyellä kytkimellä
CM- ja CME-pumput ovat luotettavia, hiljaisia ja kompakteja vaakasuuntaisia päästä imeviä pumppuja. Modulaarisen rakenteensa ansiosta pumppuratkais...
Paineenkorotusjärjestelmä
CMB ja CMBE ovat kompakteja paineenkorotusasemia kotitalouksiin ja kevyeen ammattikäyttöön. Modulaarisen rakenteensa ansiosta pumppuratkaisu on hel...
CONLIFT1-kondenssivesipumppaamot soveltuvat kondenssiveden pumppaamiseen viemäritason alapuolelta ja kohteisiin, joissa jäteveden johtaminen rakenn...
Complete Control solutions, with cabinet, controller and switchgear for various application.
Monijaksoiset inline-pumput
Pystyasentoinen, monijaksoinen keskipakopumppu, jossa imu- ja paineaukot ovat samalla tasolla.
Pystyasentoinen, monijaksoinen keskipakopumppu sisäisellä taajuusmuuttajalla. Pumpun märkäosat ovat ruostumatonta terästä (EN 1.4301)
Designed for monitoring and control of SQE submersible pumps e.g. for constant pressure applications.
CUE is a complete range of external frequency converters designed for speed control of a wide range of Grundfos pumps.
Monissa jakeluverkoissa kamppaillaan liiallisen vesihävikin, korkeiden käyttökustannusten ja suuren energiankulutuksen kanssa. Demand Driven Distri...
Kalvopumput
Digitaaliset annostelupumput kemikaalien tarkkaan annosteluun. Mahdollistavat kehittyneen prosessinohjauksen ja integroinnin järjestelmän ohjaukseen.
Grundfosin mekaanisten pumppujen sarja sisältää erittäin voimakkaita pumppuja sovelluksiin, joissa tarvitaan luotettavaa annostelua ja suurta paine...
Uppoasennettavat jätevesipumput
Uppoasennettava Grundfos Tyhjennyspumppu(DP) -sarja kattaa moottoritehoalueen 0,9-2,6 kW. Pumput on varustettu puoliavoimella monisiipisellä juoksu...
DPI are a differential pressure industrial sensor family designed to be robust, accurate and reliable. They use our Silicoat® coating to be in dir...
DPS is a differential pressure sensor designed to be robust, affordable, accurate and compact. It uses our Silicoat® coating to be in direct conta...
Grundfos DWK -tyhjennyspumpuissa on suljettu, puoliavoin tai SuperVortex-vapaavirtausjuoksupyörä, ja ne soveltuvat monenlaisiin rakennusalan ja teo...
The E-Box device enables our digital dosing pumps SMART Digital S up to 30l/h to communicate with a wired transmission to a various range of fieldb...
Grundfos EF -pumpuissa yksisiipinen puoliavoin juoksupyörä ja 30 mm vapaa läpäisykyky. Suunniteltu likaveden ja muiden kuituja ja pieniä epäpuhtau...
Grundfos-tuotteiden sähkötoimiset lisävarusteet
Uudet tuotteet
FS1 series for ON/OFF controlling pumps, alarm level reporting and similar in Waste Water environments. Many other medias and applications comply. ...
COMFORT -pumput ovat energiatehokkaita lämpimän käyttöveden kiertovesipumppuja omakoti- ja paritalojen tarpeisiin. Korroosionkestävien pumppupesien...
Käyttövalmis, pilvipohjainen Grundfos Connect ‑järjestelmä on suorituskykyinen ja kustannustehokas vaihtoehto kalliille SCADA-järjestelmille.
Intuitiivinen työkalupakkimme mobiiliin pumpunhallintaan antaa tiedot pumpusta heti, jotta sinä voit säästää aikaa ja vaivaa.
Our intuitive tool box for mobile pump control that provides you with instant pump data, designed to save you time and effort.
Hydro EN-pumppukoneikko on suunniteltu standardin EN 12845 mukaisesti puhtaan makean veden pumppaukseen automaattisissa sprinklerijärjestelmissä, p...
Kehittynyt ja energiatehokas paineenkorotusjärjestelmä puhtaalle vedelle. Saatavana 2–6:lla rinnankytketyllä pumpulla, laajat toiminnot tarjoavall...
Energiatehokas paineenkorotusjärjestelmä puhtaalle vedelle. Saatavana 2-4:llä rinnankytketyllä taajuusmuuttajasäädetyllä pumpulla, laajat toiminno...
Hydro Solo-E on täysin optimoitu paineenkorotusjärjestelmä käyttökohteisiin, joissa paineen on pysyttävä vakiona. Kytkentävalmis järjestelmä sisält...
Jet-paineenkorotuspumput ovat itseimeviä, yksijaksoisia keskipakopumppuja, joissa on painesäiliö. Paineenkorotuspumput soveltuvat kotien ja puutarh...
Grundfos iGRID -ratkaisut optimoivat ja säätävät kaukolämpöjärjestelmien lämpötilat todellisen tarpeen mukaisesti. Verkoston jakaminen kysyntäohjat...
Ulkoistamalla asennustyöt Grundfosin henkilöstölle saat varmuuden, että pumppusi ovat osaavissa käsissä.
Input modules for use in control panels designed to fit into a DIN rail
Jet-pumput ovat itseimeviä yksijaksoisia keskipakopumppuja. Ne soveltuvat kotien ja puutarhojen moniin käyttötarkoituksiin, esimerkiksi vedensyöttö...
Lisävarusteet
Grundfosin kaukohallintaa käytetään Grundfos-pumppujen ja -järjestelmien asennukseen, tietojen valvontaan, vikatietojen välittämiseen ja konfiguroi...
Aksiaalisen virtaaman tuottava KPL-potkuripumppu on suunniteltu suurille virtaamille pienellä nostokorkeudella.
Complete Control solutions for level control, with cabinet, controller and switchgear for various application.
Annostelupumppujen lisävarusteet
Lisävarusteet jätevesiratkaisuja varten.
M2 switch for controlling pumps and level reporting in medias with low content of solids, or rare occasion reporting. M2 product is compact which m...
Elektronisesti säädetyt, korkean hyötysuhteen kiertovesipumput liikekiinteistöihin
Grundfos-tuotteiden mekaaniset lisävarusteet
Normimoottorit
Normimoottorit nopeudensäädöllä
Mittausvahvistimet ja valvontalaitteet annosteluprosesseja varten
Grundfos MIXIT on täydellinen sekoituskierto lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmiin. MIXIT:iä ohjataan sisäisellä toimilaitteella ja säätimellä
Uppomoottorit
Motor Protection for motor and pumps.
MS series ON/OFF controlling pumps, level reporting. MS1 comes in a variety of types; Standard type is for Waste Water, other medias comply. Follow...
Uppoasennettavat pumput
Pystyasentoisia, monijaksoisia keskipako- ja ruuvipumppuja, asennus säiliöön
Päästä imevät leikkuunestepumput
Päästä imevä pumppu lyhyellä kytkimellä ja puoliavoimella Vortex-juoksupyörällä.
MULTILIFT-pienpumppaamot on tarkoitettu rakennusten jäteveden keräämiseen ja poistamiseen. Se on kattava pumppuratkaisu rakennusten sisätiloihin. T...
Päästä imevä yksijaksoinen lyhyellä kytkimellä
Päästä imevät pumput lyhyellä kytkimellä EN 733 mukaisesti
Päästä imevät lyhyen kytkimen pumput, ISO 2858
Päästä imevä yksijaksoinen pitkällä kytkimellä
Päästä imevät pitkän kytkimen pumput, EN 733
Päästä imevät pumput pitkällä kytkimellä, ISO 2858
Pressure measurement for applications demanding titanium. Typical for corrosive media like saltwater.
Älykkäät Pressure Manager -laitteet säätävät asuinrakennusten käyttövesi- ja paineenkorotusjärjestelmien pumppuja automaattisesti vedenkulutuksen p...
Grundfos-pumppaamot ovat erikoottuja pumppaamoja, jotka on suunniteltu salaojaveden, sadeveden tai jäteveden keräämiseen ja pumppaamiseen. Tässä es...
Etsi tarvitsemasi pumput ja laadi suunnitelma päivittämiseen pumppuihin, joiden tehonkulutus on markkinoiden pienimpiä.
RPI is a pressure and temperature industrial sensor designed to be robust, precise and easy to install. It uses our Silicoat® coating to be in dir...
RPS is a pressure and temperature sensor designed to be robust, affordable, accurate and compact. It uses our Silicoat® coating to be in direct co...
Vapaavirtauskanavajuoksupyörällä varustetut S-pumput on suunniteltu erityisesti mustan ja harmaan jäteveden pumppaamiseen monissa kunnallisissa ja ...
Uppoasennettavat pohjavesipumput
SB ja SBA ovat monijaksoisia uppoasennettavia paineenkorotusjärjestelmiä. Nämä kotitalouksiin soveltuvat kytkentävalmiit ratkaisut toimivat luotett...
SCALA on täysin integroitu, itseimevä vesiautomaatti kotitalouskäyttöön. Vesiautomaatit syöttävät puhdasta vettä ja soveltuvat kotitalouksiin, puut...
Uppoasennettavat Grundfos SE -jätevesipumput (1,1-11 kW) on varustettu joko S-tube® (SE1) tai SuperVortex-juoksupyörällä (SEV). Vapaa läpäisykoko o...
Uppoasennettavat Grundfos SE/SL -jätevesipumput (9-30 kW) on varustettu joko S-tube® (SE/SE1/SE2 ja SL/SL1/SL2) tai SuperVortex (SLV) -juoksupyöräl...
Uppo- ja kuiva-asenteiset Grundfos SE/SL -pumput (18,5-63 kW) on varustettu Open S-tube® -juoksupyörällä. Pumput soveltuvat kaikentyyppisille jätev...
Uppoasennettavat Grundfos SEG -repijäpumput (0,9-4 kW). Suunniteltu harmaan jäteveden, lietepitoisen veden ja WC-jäteveden pumppaamiseen. Varustett...
Sekoittimet ja virtauksenkehittimet sekoittamiseen ja hiukkasten laskeutumisen estämiseen
Mittaus- ja kytkentätuotteiden konsernivalikoima. Muuntimet, anturit, vipat, kytkimet, mittarit, lähetin, elektrodit ja niiden säätimet. Eri tuotte...
Saat yleisimmin tarvittavat varaosat tavallisiin Grundfos-pumppuihin ja -järjestelmiin nopeasti ja helposti.
Uppoasennettavat Grundfos SL -jätevesipumput (1,1-11 kW) on varustettu joko S-tube® (SL1) tai SuperVortex-juoksupyörällä (SLV). Vapaa läpäisykoko o...
SOLOLIFT2 on kompakti, asennusvalmis automaattinen pienpumppaamo, joka sisältää tehokkaat repijäjärjestelmät. Pienpumppaamoa käytetään kotitalouksi...
Grundfos SP on uppoasennettava porakaivopumppu, joka on suunniteltu pohjaveden pumppaamiseen. Grundfos SP on ruostumattomasta teräksestä valmistett...
Grundfos SQ -pumput ovat kompaktin kokoisia uppopumppuja, jotka on suunniteltu pohjaveden syöttöön pientaloihin, pienille vesilaitoksille ja pienii...
Grundfos SQE -pumput ovat kompaktin kokoisia uppopumppuja, jotka on suunniteltu pohjaveden syöttöön tasaisella paineella pientaloihin, pienille ves...
Upotettavien anturien konsernimallisto nestepinnan korkeuden mittauksiin.
GT-painesäiliöt kestävät käytössä pitkään. Niitä käytetään kylmävesi- ja lämmitysjärjestelmien paineen säätöön kotitalouksissa, kevyessä ammattikäy...
Yksijaksoiset inline-pumput
Yksijaksoiset inline-keskipakopumput mekaanisella akselitiivisteellä. Pumput on varustettu lyhyellä kytkimellä, ts. pumppu ja moottori ovat erillis...
UNILIFT AP -pumput ovat uppoasennettavia jätevesipumppuja. Pumput on helppo siirtää paikasta toiseen tai asentaa paikoilleen. UNILIFT AP -pumput vo...
UNILIFT CC on yksijaksoinen uppopumppu puhtaan, syövyttämättömän veden ja harmaan veden pumppaamiseen 3 mm vedenpintaan asti. Pumpussa on kaksi lii...
UNILIFT KP on kompakti ruostumattomasta teräksestä valmistettu uppopumppu syövyttämättömän ja harmaan veden pumppaamiseen. Pumppua voi käyttää sisä...
Unolift ja Duolift ovat yhden ja kahden pumpun järjestelmiä jäteveden pumppaamiseen kellareista, joissa jäteveden johtaminen rakennuksen viemäriver...
Grundfos UP, UPS sarjan 100 kiertovesipumput on suunniteltu lämmitys-, lämpimän käyttöveden kierto-, jäähdytys- ja ilmastointijärjestelmiin. Pumppu...
Grundfosin varaosat ovat korkealaatuisia komponentteja, joiden avulla voit optimoida järjestelmän suorituskyvyn ja minimoida odottamattomien häiriö...
VFI is a flow and temperature industrial sensor designed to be robust, accurate and easy to install. It uses our Silicoat® coating to be in direct...
VFS is a flow and temperature sensor designed to be robust, affordable, accurate and compact. It uses our Silicoat® coating to be in direct contac...
The Wastewater Booster is an energy saving, reliable and odorless pumping station ideal for transporting wastewater in utility wastewater networks....