Vedenpuhdistus: Täysin integroidut, älykkäät järjestelmät

Hankaloittavatko raakaveteen liittyvät muutokset vedenpuhdistusjärjestelmäsi toimintaa?

Jos järjestelmäsi puhtaan veden puoli näyttää samenevan tai sen olosuhteissa tapahtuu jatkuvia muutoksia, valitse käyttöösi Grundfosin älykkäät pumput. Ne vakauttavat vedenpuhdistusjärjestelmäsi toiminnan myös vaihtelevissa olosuhteissa.

Grundfos iSOLUTIONS -pumppuratkaisuissa prosessien välinen tiedonsiirto sujuu saumattomasti, joten pinnankorkeuden säätö toimii yhtenäisesti prosessin kaikissa osissa.

Pumpun mahdollistavat virtaaman kahdesta eri lähteestä ja säilyttävät tasaisien paineen virtaaman vaihteluista huolimatta.

Grundfos iSOLUTIONS:

  • Pienemmät järjestelmäkustannukset
  • Pienemmät työ- ja käyttökustannukset
  • Kätevä rakenne on sovellettavissa monenlaisiin käyttökohteisiin
  • Vähemmän seisonta-aikoja

Asiantuntijamme räätälöivät ratkaisun käyttökohteeseesi sopivaksi

Kun valitset Grundfos iSOLUTIONS -ratkaisun, vedenpuhdistuksen sovellusasiantuntijamme auttavat valitsemaan syöttöpumput, jotka täyttävät vedenpuhdistusjärjestelmäsi ja prosessisi vaatimukset kaikilta osin.

Suunnittelemme pumppujärjestelmäsi niin, että sen voi kytkeä suoraan prosessinohjaukseen ja se valvoo kaikkia tarvittavia prosessiparametreja.

Oma Grundfos-yhteyshenkilösi auttaa järjestelmäsi suunnittelussa, asennuksessa ja huollossa.

Vedenpuhdistuksen asiantuntijamme kertoo – Katso video

Säästä 10 % enemmän energiaa heti kättelyssä

Optimoi älykäs vedenkäsittelyjärjestelmäsi yhdellä maailman tehokkaimmista moottoreista: IE5-sertifioidulla MGE-moottorilla. Säädetyissä E-pumpuissa käytettynä ne säästävät 10 % enemmän energiaa ja maksavat itsensä takaisin jopa 25 % nopeammin kuin IE3-sertifioidut ratkaisut.

Haluatko kokea erinomaisen energiatehokkuuden ja pumpun hyötysuhteen tuomat edut?

Nopea energiatehokkaimman pumpun haku

Energiankulutuksen laskeminen voi olla hidasta. Täältä löydät energiatehokkaimman pumpun helposti. Klikkaa tästä, ja laske, vertaile ja arvioi pumppuja niiden elinkaarikustannusten perusteella.

CTF_TrM:Please fill in the required fields

Tilaa uutiskirjeemme, niin pysyt ajan tasalla

- Virheellinen sähköpostiosoite

Voit perua suostumuksesi koska tahansa. Peruminen ei vaikuta tietojen käsittelyn laillisuuteen ajalta ennen suostumuksen perumista. Sinulla on myös oikeus vastustaa henkilötietojesi käyttöä suoramarkkinointiin, mukaan lukien profilointi. Lisätietoja henkilötiedoistasi ja oikeuksistasi löydät Ehdot ja säännöt ja tietosuojaselosteestamme