Lämpötilan säätö: Selkeämpi ja kustannustehokkaampi järjestelmä

Onko jäähdytysjärjestelmäsi energiasyöppö?

Grundfosin älykkäät ja pienikokoiset kierroslukuohjatut pumput selkeyttävät lämpötilan säätöjärjestelmäsi tai jäähdytysyksikkösi toimintaa. Ne parantavat osaltaan energiatehokkuutta ja säästävät selvää rahaa sekä hankinta- että käyttökustannuksissa. Grundfos iSOLUTIONS -ratkaisu on oiva valinta lämpötilasäädön hallintaan ja jäähdytysjärjestelmän kattavaan valvontaan.

Grundfos iSOLUTIONS:

  • Kattava säätöratkaisu mutta vähemmän osia
  • Pienet hankinta- ja käyttökustannukset
  • Pienet asennuskustannukset
  • Hiljainen toiminta
  • Ratkaisun voi liittää kaukohallinta- tai taloautomaatiojärjestelmään, jolloin käytössä on kattavat valvonta- ja säätötoiminnot

Asiantuntijamme räätälöivät ratkaisun käyttökohteeseesi sopivaksi

Kun valitset Grundfos iSOLUTIONS -ratkaisun, lämpötilasäädön sovellusasiantuntijamme auttavat valitsemaan jäähdytyspumput, jotka täyttävät lämmönvaihtimesi, jäähdytysyksikkösi tai -tornisi vaatimukset kaikilta osin. Oma Grundfos-yhteyshenkilösi auttaa järjestelmäsi suunnittelussa, asennuksessa ja huollossa.

Lämpötilan säädön asiantuntijamme kertoo – Katso video

Säästä 10 % enemmän energiaa heti kättelyssä

Optimoi älykäs lämpötilan säätöjärjestelmäsi yhdellä maailman tehokkaimmista moottoreista: IE5-sertifioidulla MGE-moottorilla. Säädetyissä E-pumpuissa käytettynä ne säästävät 10 % enemmän energiaa ja maksavat itsensä takaisin jopa 25 % nopeammin kuin IE3-sertifioidut ratkaisut.

Haluatko kokea erinomaisen energiatehokkuuden ja pumpun hyötysuhteen tuomat edut?

Nopea energiatehokkaimman pumpun haku

Energiankulutuksen laskeminen voi olla hidasta. Täältä löydät energiatehokkaimman pumpun helposti. Klikkaa tästä, ja laske, vertaile ja arvioi pumppuja niiden elinkaarikustannusten perusteella.

CTF_TrM:Please fill in the required fields

Tilaa uutiskirjeemme, niin pysyt ajan tasalla

- Virheellinen sähköpostiosoite

Voit perua suostumuksesi koska tahansa. Peruminen ei vaikuta tietojen käsittelyn laillisuuteen ajalta ennen suostumuksen perumista. Sinulla on myös oikeus vastustaa henkilötietojesi käyttöä suoramarkkinointiin, mukaan lukien profilointi. Lisätietoja henkilötiedoistasi ja oikeuksistasi löydät Ehdot ja säännöt ja tietosuojaselosteestamme