Teollisuuden vedensyöttö: Järjestelmän keskitetty valvonta ja säätö

Etsitkö teollisuuden vedensyöttöjärjestelmään kokonaisvaltaista ja toimivaa ohjaus- ja säätöratkaisua, joka täyttää myös tulevat tarpeet?

Grundfosin älykkäillä pumpuilla toteutat täysin integroidun ja kaikilta osin optimoidun vedensyöttöjärjestelmän, joka vastaa monenlaisiin haasteisiin. Pumput hoitavat mm. paineenkorotuksen, pinnankorkeuden säädön ja nesteiden siirron tai suodatuksen. Grundfos iSOLUTIONS -ratkaisu optimoi nestejärjestelmien koko infrastruktuurin. Pumput kytkevät vedensyöttöjärjestelmän osaksi koko prosessia, ja voit itse valvoa ja säätää useita parametreja.

Grundfos iSOLUTIONS:

  • Kestävämpi, suorituskykyisempi nestejärjestelmä
  • Järjestelmän hyötysuhde nousee ainutlaatuiselle tasolle
  • Odottamattomat seisonta-ajat voi unohtaa
  • Täyttää myös tiukat veden kierrätykseen liittyvät vaatimukset
  • Pienemmät työ- ja ylläpitokustannukset
  • Selkeä yleiskuva koko vesijärjestelmästä, kun laajennus tai kunnostus on ajankohtaista

Asiantuntijamme räätälöivät ratkaisun käyttökohteeseesi sopivaksi

Kun valitset Grundfos iSOLUTIONS -ratkaisun, sovellusasiantuntijamme auttavat valitsemaan pumppujärjestelmät, jotka täyttävät vedensyöttöjärjestelmäsi ja prosessisi vaatimukset kaikilta osin. Suunnittelemme pumppujärjestelmäsi niin, että sen voi kytkeä suoraan prosessinohjaukseen ja se valvoo kaikkia tarvittavia prosessiparametrejä. Oma Grundfos-yhteyshenkilösi auttaa järjestelmäsi suunnittelussa, asennuksessa ja huollossa.

Säästä 10 % enemmän energiaa heti kättelyssä

Optimoi teollisuussovelluksesi älykäs vedenjakelujärjestelmä yhdellä maailman tehokkaimmista moottoreista: IE5-sertifioidulla MGE-moottorilla. Säädetyissä E-pumpuissa käytettynä ne säästävät 10 % enemmän energiaa ja maksavat itsensä takaisin jopa 25 % nopeammin kuin IE3-sertifioidut ratkaisut.

Haluatko kokea erinomaisen energiatehokkuuden ja pumpun hyötysuhteen tuomat edut?

Nopea energiatehokkaimman pumpun haku 

Energiankulutuksen laskeminen voi olla hidasta. Täältä löydät energiatehokkaimman pumpun helposti. Klikkaa tästä, ja laske, vertaile ja arvioi pumppuja niiden elinkaarikustannusten perusteella.

CTF_TrM:Please fill in the required fields

Tilaa uutiskirjeemme, niin pysyt ajan tasalla

- Virheellinen sähköpostiosoite

Voit perua suostumuksesi koska tahansa. Peruminen ei vaikuta tietojen käsittelyn laillisuuteen ajalta ennen suostumuksen perumista. Sinulla on myös oikeus vastustaa henkilötietojesi käyttöä suoramarkkinointiin, mukaan lukien profilointi. Lisätietoja henkilötiedoistasi ja oikeuksistasi löydät Ehdot ja säännöt ja tietosuojaselosteestamme