- p maks.
- 16 bar
- Nesteen lämpötila
- -10 .. 110 °C
- Suurin virtaama
- 73 m³/h
- Suurin nostokorkeus
- 18 m
MAGNA-sarjan pumpuilla toteutat älykkäät ratkaisut
Kun tarvitset lisää kapasiteettia, voit luottaa MAGNA-tuoteperheeseen. Etsitpä sitten vaihtopumppua tai äärimmäisen tehokasta pumppuratkaisua uudisrakennukseen, MAGNA-sarjan lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmiin suunnitelluilla kiertovesipumpuilla onnistut taatusti. MAGNA-sarjasta löydät oikean vaihtoehdon, jos tarvitset edistykselliset säätöominaisuudet tai haluat vain yksinkertaisen, toimivan ratkaisun. Tutustu MAGNA- pumppuihin ja valitse sopiva malli seuraavaan kohteeseesi.
Lue mitä asiakkaat sanovat näistä tuotteista
Grundfosin ratkaisuilla saavutat alhaisemman energiankulutuksen, ylivoimaisen käyttövarmuuden ja mukavuuden Lue miten asiakkaamme hyötyvät Grundfosin panostuksesta älykkäisiin tuotteisiin ja ratkaisuihin sekä veden- ja energian säästöön.
Kehitä asiantuntemustasi muutamalla klikkauksella
Säästä aikaa päivittäisessä työssäsi parantamalla osaamistasi, ammattitaitoasi ja liiketoimintaasi ECADEMY-verkkokoulutusalustan avulla.
Aloita opiskelu heti klikkaamalla alla olevaa kurssia.
Oletko kiinnostunut kehittämään tuotetietämystäsi?
Tutustu uusimpiin tutkimuksiin pumpuista ja järjestelmistä, miten käytät Grundfosin ratkaisuja ja miten parannat järjestelmäsi suorituskykyä. Tutkimukset ja raportit -osiosta voit hakea opetusmateriaalia, artikkeleita, videoita ja paljon muuta työskentelyäsi helpottavaa tietoa.
Valitse tuote
Palvelut
Palvelutarjonta pumppujen valintaa, asennusta, käyttöä ja vaihtoa varten.
Tuotteet ja palvelut
Grundfos tarjoaa useita erilaisia palveluita, jotka on kehitetty auttamaan sinua hyödyntämään hankkimiasi pumppuja parhaalla mahdollisella tavalla. Ota yhteyttä saadaksesi lisätietoa.