- p maks.
- 10 bar
- Nesteen lämpötila
- 0 .. 110 °C
- Suurin virtaama
- 4 m³/h
- Suurin nostokorkeus
- 15 m
Valitse sopivin ALPHA kohteeseesi
Käyttökohteeseen sopivimman ALPHA-kiertovesipumpun valinta ei ole koskaan ollut näin helppoa. ALPHA-tuoteperheestä löydät oikean pumpun myös vaativiin käyttökohteisiin.
LIITY 57 000 KALTAISESI AMMATTILAISEN JOUKKOON
Liity mukaan ryhmäämme, niin saat ensimmäisten joukossa tietoa tuotteista, työkaluista, koulutuksista ja tapahtumista
Lue mitä asiakkaat sanovat näistä tuotteista
Grundfosin ratkaisuilla saavutat alhaisemman energiankulutuksen, ylivoimaisen käyttövarmuuden ja mukavuuden Lue miten asiakkaamme hyötyvät Grundfosin panostuksesta älykkäisiin tuotteisiin ja ratkaisuihin sekä veden- ja energian säästöön.
Kehitä asiantuntemustasi muutamalla klikkauksella
Säästä aikaa päivittäisessä työssäsi parantamalla osaamistasi, ammattitaitoasi ja liiketoimintaasi ECADEMY-verkkokoulutusalustan avulla.
Aloita opiskelu heti klikkaamalla alla olevaa kurssia.
Oletko kiinnostunut kehittämään tuotetietämystäsi?
Tutustu uusimpiin tutkimuksiin pumpuista ja järjestelmistä, miten käytät Grundfosin ratkaisuja ja miten parannat järjestelmäsi suorituskykyä. Tutkimukset ja raportit -osiosta voit hakea opetusmateriaalia, artikkeleita, videoita ja paljon muuta työskentelyäsi helpottavaa tietoa.
Huoltovideot
Palvelut
Palvelutarjonta pumppujen valintaa, asennusta, käyttöä ja vaihtoa varten.