Energiatehokasta jätevedensiirtoa ilman hajuhaittoja

Overview_TEXT

Yleiskuvaus

Matalaenergiamallinen pumppausjärjestelmä hyödyntää jäteveden siirtolinjan omaa painetta ja liike-energiaa, jolloin pumput ovat käynnissä vähemmän aikaa ja energiatehokkuus lisääntyy. Maan päälle asennettu pumppaamo on helppo huoltaa, eikä siinä tasaisesti virtaava vesi vuoda yli.

Jätevesien siirtopumppaamoiden energiatehokkuuteen vaikuttavat käytetyt pumput, putkistot ja  ohjausjärjestelmä.

– Usein vanhojen pumppaamoiden saneerauksen yhteydessä löytyy myös paljon väärin mitoitettuja laitteita, jolloin niiden toiminta ei ole optimaalista energiankäytön kannalta. Pumppaustekniikan uusiminen säästää energiaa yleensä minimissään 30 %. Parhaimmissa tapauksissa sähkönkulutus voi tippua alle puoleen entisestä, veteen liittyvien haasteiden ratkaisuun erikoistuneen Grundfosin
avainasiakaspäällikkö Jaakko Levälampi kertoo.

Matalaenergiamallisessa järjestelmässä jäteveden paineenkorotusasema vauhdittaa veden luonnollista virtausta ja vähentää pumppujen aktiivista käyttöaikaa.

– Jätevesilinjassa oleva valmis paine ja liike-energia valjastetaan veden siirtämiseen. Optimaalisissa olosuhteissa veteen saadaan niin
hyvä paine, että suuri osa jätevedestä kulkee läpi pumppaamon pumppaamatta ja pumput käynnistyvät vasta isommilla virtaamilla, Levälampi kuvailee.

– Perinteisestä siirtopumppaamosta poiketen vettä ei myöskään nosteta kuljetuksen välissä pois säiliöstä ja vaihdeta toiseen, mikä tehostaa prosessia, estää ylivuodot ja vähentää ympäristön hajuhaittoja. Pumput ja sähkötekniikka voidaan asentaa maanalaisten säiliöiden lisäksi myös maan päälle, jolloin niiden huolto on helpompaa ja halvempaa, Levälampi jatkaa järjestelmän hyödyistä.

Elinkaarikustannukset alas

Kangasalan Mustakorvenojalla siirryttiin energiatehokkaampaan jätevesien siirtojärjestelmään lokakuussa 2018 vanhan
järjestelmän tultua käyttöikänsä päähän.

– Saneeraus tarjosi mahdollisuuden pohtia vaihtoehtoisia tapoja siirtää jätevettä. Teknisen käyttöikänsä päähän tulleen perinteisen pumppaamosäiliön tilalle asennettiin Grundfosin matalaenergiapumppaamo, Kangasalan Vesi -liikelaitoksen käyttöpäällikkö Mauno Annala kertoo.

Mustakorvenojan pumppaamolla päädyttiin Grundfosin toimittamaan siirtolinjaan aikaisempien kokemusten vakuuttamana.

– Toiselle pumppaamollemme Kuhmalahdelle toteutettiin muutama vuosi sitten siirtolinja samalla tekniikalla hyvin tuloksin, joten lähdimme saneeraamaan uutta matalaenergiapumppaamoa luottavaisin mielin, Annala sanoo.

Uuden siirtolinjan odotetaan Kuhmalahden tavoin vähentävän pumppaamon elinkaarikuluja ja lisäävän lähiympäristön asumismukavuutta.

– Optimaalisesti mitoitettu laitteisto vähentää huollon tarvetta ja ylläpitokustannuksia. Paineen hyödyntäminen pumppausprosessissa vähentää pumppujen käynnissäoloaikaa ja säästää energiaa. Uusi menetelmä pudottaa pois myös jäteveden siirron säiliöstä toisen, joten pääsimme eroon myös hajuhaitoista, Mustakorvenojan pumppaamon käyttöpäällikkö listaa hyötyjä.

Matalaenergiapumppaamo on lähtenyt käyntiin erittäin hyvin ja vaivattomasti ja kaikki enteilee hyvää, käyttöpäällikkö kehui moitteettomasi käynnistynyttä siirtopumppaamoa kolme kuukautta käyttöönoton jälkeen.

Lokakuussa 2019, vuosi matalaenergiapumppaamon käyttöönoton jälkeen, mittausdatan perusteella on Mustakorvenojan pumppaamossa saavutettu 60-70 % energiansäästöt.

Aihe:

Grundfosin jätevesiratkaisu - matalaenergiapumppaamo

Sijainti:

Google Map

Kangasala

Yritys:

Kangasalan Vesi -liikelaitos

Contacts_TEXT

Yhteydenotto

Ota yhteyttä, jos tarvitset vastaavan ratkaisun.

Puhelin

+358 (0) 207 889 500

Osoite

Trukkikuja 1
01360 Vantaa

Yhteydenotto

Ota yhteyttä, jos tarvitset vastaavan ratkaisun.

Puhelin

+358 (0) 207 889 500

Osoite

Trukkikuja 1
01360 Vantaa