Etsi esimerkkitapauksia

Nollaa haku
Näytetään tulokset 1–10/10 tuloksesta.
Case banner
Energiatehokasta jätevedensiirtoa ilman hajuhaittoja
Matalaenergiamallinen pumppausjärjestelmä hyödyntää jäteveden siirtolinjan omaa painetta ja liike-energiaa, jolloin pumput ovat käynnissä vähemmän aikaa ja energiatehokkuus lisääntyy. Maan päälle asennettu pumppaamo on helppo huoltaa, eikä siinä tasaisesti virtaava vesi vuoda yli.
Grundfosin jätevesiratkaisu leikkaa käyttökustannuksia jopa 70%
Sastamala-Huittisen 28 kilometrin mittainen jätevesien siirtolinja on vesimäärät ja putkikoot mukaan lukien yksi Suomen suurimpia. Se on toteutettu matalaenergiapumppaamoina uutta tekniikkaa hyödyntäen.
Itävaltalainen vesilaitos: ”Emme voineet kuvitellakaan, että tämän ...
Grundfos toimitti uudesta monijaksoisten ”erittäin suurten” CR-pumppujen sarjastaan 22 kW:n CR-95-pumpun Itävallan Oberwartissa sijaitsevaan Wasserverband Südliches Burgenland -vesilaitokseen, joka asensi sen paineenkorotusjärjestelmäänsä hiekkasuodatuksen/vastavirtahuuhtelun jälkeen.
Kaukolämpölaitos testasi uusia Grundfos CR-pumppuja – 10 % pienemmät käyttökulut
Syksyllä 2015 tanskalainen Hirtshalsin kaukolämpölaitos asensi kolme CR-95-testipumppua uuden sukupolven monijaksoisten CR-pumppujen mallistosta. Kaukolämpölaitos asensi kaksi pumppua 19 kilometrin päässä Hjørringista sijaitsevaan jätteenpolttolaitokseen ja yhden pumpun Tornbyssä sijaitsevan lämmönsiirtolinjan puoliväliin.
Kommunikaatio on kokonaisvastuu-urakan selkäranka
Sastamalan vesiliikelaitos rakennutti uudenlaisen sakokaivolietteen vastaanottoaseman kokonaisvastuu-urakkana Grundfosin kanssa.
Pienempi ominaisenergia ja luotettavat virtaama-arviot jätevesiverkostossa
Provas on kunnallinen vesiyhtiö Etelä-Jyllannissa, Tanskassa. Yhtiö vastaa alueen käyttö- ja jätevedestä sekä jätehuollosta. Muiden yhtiöiden tapaan Provasin on tingittävä käyttökustannuksistaan, jotta tuleviin investointeihin jää varaa. Tavoite saavutetaan, jos Provas pystyy säästämään energiaa verkostonsa yli 150 pumppaamossa. Provas on silti myös toisen haasteen edessä.
Pump upgrade for growing city brings efficiency - plus surprise benefits
What started as a project to improve pump efficiency brought other benefits – such as happier workers from quieter pumps, as well as advantages to the surrounding community like stable water supply and high-quality life, Liu Zhiwei, Chief of Technology and Equipment at the Qujiang water company, at the Shaoye Booster Pump Station in Shaoguan, China.
Pumppauksen ratkaisut ja projektiosaaminen samasta paikasta
Oy Grundfos Pumput Ab tarjoaa suomalaisille asiakkaille Grundfosin laadukkaat pumpputuotteet ja pumppauksen kokonaisratkaisut sekä niiden huoltopalvelut. Esimerkiksi Ypäjälle Grundfos toteutti vedenottamon tekniikan saneerauksen KVR-urakkana.
Quick pump replacement saves massive costs and time
Speedy service after a breakdown at sewage treatment plant in Dorset, UK, meant two large pumps arrived on-site faster than other suppliers deliver a quotation, says Wessex Water’s asset service manager.
Teollisuuden jäähdytysjärjestelmät - Danish Crown
LUE, MITEN TANSKALAINEN ELINTARVIKEVALMISTAJA ON VARMISTANUT SOVELLUKSENSA OPTIMAALISEN SUORITUSKYVYN JA MINIMOINUT KÄYTTÖKATKOT TILANVALVONNAN AVULLA