Grundfos iSOLUTIONS: Jätevesiverkostot

Grundfos iSOLUTIONS: Wastewater Networks

Älykkäät ratkaisut jätevesiverkostojen hallintaan

Grundfos iSOLUTIONS auttaa pienentämään ylivuotojen riskiä ja ratkaisemaan rikkivedyn aiheuttamia ongelmia jätevesiverkostossa. Otamme huomioon koko järjestelmän ja suunnittelemme ratkaisun, joka mukautuu muuttuviin olosuhteisiin ja antaa hyvän kokonaiskuvan suorituskyvystä, hyötysuhteesta ja kustannuksista.

Download case

Verkoston ohjaus haltuun kattavilla toimintatiedoilla 

Lue, kuinka tanskalainen vesilaitos hyödyntää älykkäitä hallintaratkaisuja ja saa hyödyllistä tietoa jätevesiverkostonsa toiminnasta. Samalla vesilaitos säästää kokonaiskustannuksia, aikaa ja energiaa.

Virtaaman ja tilavuuden arviointi edullisesti Grundfos Elsa-DC -ratkaisulla

Elsa-DC perustuu virtaaman mallinnukseen. Tämä on edullinen ratkaisu jätevesipumppaamon huoltotoimien suunnitteluun ja käyttövarmuuden takaamiseen.

Go to product page



Ota verkostosi haltuun kattavalla Grundfos Elsa-DC -ohjausjärjestelmällä  

Tutustu etuihin, joita ratkaisu tuo jäteveden käsittelyjärjestelmääsi: ongelmaton toiminta, edulliset käyttökustannukset ja helppokäyttöisyys.

Huoltotarpeen ennakointi ja ylivuotovaroitukset

Katso lyhyt video, jossa kerrotaan Grundfos iSOLUTIONS -ratkaisun eduista:

  • Huoltotarpeen ennakointi auttaa säästämään energiaa ja työvoimakustannuksia ja välttämään käyttökatkot
  • Varoitukset ylivuodoista ja vuotovedestä

Grundfos iSOLUTIONS soveltuu kaikkiin järjestelmiin pumpusta, säätimestä tai SCADA-järjestelmästä riippumatta.

Download brochure

Grundfos iSOLUTIONS CLOUD jätevesiverkostoille

Katso miten tämä pilvipohjainen ratkaisu voi optimoida jätevesiverkostosi toiminnan ja auttaa säästämään energiaa sekä työvoima- ja kunnossapitokustannuksia.


SE and SL products

Lyömätöntä luotettavuutta ja paras mahdollinen hyötysuhde

Jätevesipumppujen SE- ja SL-sarjat tarjoavat markkinoiden parhaan hyötysuhteen älyratkaisujen, moottoreiden, hydrauliikan ja toimintojen ansiosta. Nykypäivän jätevedenkäsittelyn tarpeisiin suunnitelluissa pumpuissa on paras mahdollinen hydraulinen ja mekaaninen hyötysuhde ja energiatehokkuus.

Download case

Älykäs annostelujärjestelmä ratkaisee rikkivetyyn liittyvät ongelmat 

Tutustu siihen, miten tanskalainen vesilaitos pystyi vähentämään rikkivedyn aiheuttamia hajuhaittoja ja saavuttamaan jopa 70 prosentin säästöt kemikaalikustannuksissa Grundfos iSOLUTIONS -ratkaisujen avulla.

Download booklet

Rikkivedyn aiheuttamat ongelmat

Miten rauta vaikuttaa rikkivedyn muodostumiseen? Millä tavoilla rikkivedyn aiheuttamia haittoja voidaan estää? Saat vastaukset näihin kysymyksiin ja paljon lisätietoa tästä esitteestä.

H2S

Rikkivetyyn liittyvien haittojen ratkaiseminen todellisten käyttöolosuhteiden perusteella

Tutustu siihen, miten rikkivedyn aiheuttamien ongelmien estämiseen suunniteltu Grundfos-ratkaisu vähentää hajuhaittoja ja estää korroosiota.

Grundfos Energy Check

Tilaa Grundfosin energiatarkastus

Grundfosin energiatarkastus laskee potentiaaliset säästöt ja ehdottaa tehokasta ja suorituskykyistä ratkaisua. Tarkastuksesta laaditaan raportti, joka sisältää tarkat tiedot pumppujärjestelmistä, niiden tehokkuudesta ja siitä, miten voit päivittää järjestelmän edullisesti, saavuttaa kustannussäästöjä ja toimia ympäristöystävällisemmin.

Reliable performance at a fixed price

Solmi Grundfos-huoltosopimus

Räätälöidyn Grundfos-huoltosopimuksen avulla pysyt aina askeleen edellä järjestelmäsi huoltotarpeista. Määräaikaiseen huoltosopimukseen voidaan sisällyttäämitä tahansa valikoimassamme olevia palveluja.

Grundfos Ecademy

Tutustu pinnankorkeuden Elsa LC -säätimien koulutukseen

Tällä kurssilla tutustutaan pinnankorkeuden Elsa LC -säätimien uusimpaan valikoimaan. Johdannon jälkeen tutustumme tarkemmin säätimien ominaisuuksiin ja etuihin. Opit myös, miten pinnankorkeuden säädin asennetaan ja otetaan käyttöön.


Download manual

Tärkeitä ohjeita jätevesijärjestelmän suunnitteluun, asennukseen ja käyttöön

Tutustu oppaaseen, jossa kerromme suuria, jopa 520 kW:n jätevesipumppuja sisältävistä jätevesijärjestelmistä. Tutustu uppopumppujen ja kuiva-asenteisten uppopumppujen asennukseen ja käyttöön. Oppaassa esitellään myös eri olosuhteisiin sopivat pumppurakenteet, joilla varmistetaan optimaalinen suorituskyky.

Grundfos Product Center

Suunnittele oma asennusvalmis jätevesipumppaamo 

Jos tiedät jo, mitä pumppaamoltasi odotat, käytä jätevesipumppaamon suunnittelutyökalua Grundfos Product Centerissä. Kokonaisratkaisun suunnittelu sujuu alle 15 minuutissa. 



CTF_TrM:Please fill in the required fields
Sign up

Tilaa uutiskirje ja pysy ajan tasalla.

- Virheellinen sähköpostiosoite

Voit perua suostumuksesi koska tahansa. Peruminen ei vaikuta tietojen käsittelyn laillisuuteen ajalta ennen suostumuksen perumista. Sinulla on myös oikeus vastustaa henkilötietojesi käyttöä suoramarkkinointiin, mukaan lukien profilointi. Lisätietoja henkilötiedoistasi ja oikeuksistasi löydät Ehdot ja säännöt ja tietosuojaselosteestamme