SQE korvaa SQ-pumpun

01/07/2016

SQE korvaa SQ-pumpun

Grundfosin SQE-mallisto uudistuu. Perusmalli SQ-poistuu valikoimista ja uudistunut SQE-malli korvaa poistuvan SQ-mallin.

SQE-pumpussa on integroituna taajuusmuuttaja, joka mahdollistaa käytön myös vakiopainesovelluksissa. SQE on helppo päivittää vakiopaineratkaisuksi valitsemalla pumpun lisäksi vakiopainepaketti, perusmalli Basic tai laajempi Premium. Ilman vakiopainepakettia SQE toimii on/off-periaatteella.

  • Pieni – SQE:n halkaisija on vain 74 mm / 3”, joten se mahtuu hyvin myös vanhoihin sedimenttikertymien kaventamiin kaivoihin
  • Vakiopaine – kierroslukusäädön ansiosta SQE-malli sopii vakiopainejärjestelmiin, jossa vettä tulee koko ajan samalla paineella, vaikka useampia vesipisteitä avattaisiin yhtä aikaan
  • Monipuolinen – sopii useimpiin uusiin ja vanhoihin porakaivoihin, maks. nostokorkeus jopa 200 m
  • Energiatehokas – pumpun ja moottorin korkea hyötysuhde takaa pienen sähkönkulutuksen

Lataa tästä vaihtotaulukko.