PS.R. - edullinen perusvesipumppaamo

27/03/2020

PS.R – edullinen perusvesipumppaamo

Grundfos PS.R on edullinen perusvesipumppaamo ja pumppukaivo pienten vesimäärien hallintaan kesämökkien ja omakotitalojen tonteilla. 

PS.R. on 2000 mm korkea ja rungosta 400 mm ja alaosasta 500 mm leveä. PS.R pumppaamon kansisto on PE-muovia ja pumppaamossa on joutsenkaulamallinen muoviputkisto, mikä mahdollistaa pumpun helpon irrottamisen huollon yhteydessä.

Pumppaamo on varustettu Grundfos Unilift CC7A-1 pumpulla, jossa on vippa ja läppämallinen takaiskuventtiili.

Pumppaamo on saatavilla Onniselta seuraavaksi päiväksi, lvi-numerolla 4965358.

PS-R-news-image-square