GRUNDFOS SMARTDESIGN

Lähtökohtana toiminnallisuus

 

SMARTDESIGN –tuotesuunnittelun lähtökohtana on erinomainen käytettävyys ja asiakkaidemme tarpeet. SMARTDESIGN ydistää tyylikkään muotoilun ja älykkäät toiminnot, joiden ansiosta tuotteen käyttöikä pitenee ja elinkaarikustannukset alenevat. Miellyttävän muotoilun lisäksi tuotteen asennus-, käyttö- ja ylläpito-ominaisuuksia on kehitetty entistäkin käyttäjäystävällisemmiksi.

SMARTDESIGN–muotoilu huolittelee tuotteen ulkoasun, mutta samalla se myös varmistaa, että Grundfos –teknologiat pääsevät oikeuksiinsa. Optimaalinen tuotesuunnittelu edistää energiatehokkuutta ja suorituskykyä - ne ovat SMARTDESIGN –tuotteessa huippuluokkaa.

Erityisesti SMARTDESIGN huomioi asentajien tarpeet, sillä suunnittelussa on huomioitu perinteisiä asennusvaiheen haasteita ja etsitty niihin parannusvaihtoehtoja. Nokkelat SMARTDESIGN -ominaisuudet nopeuttavat ja helpottavat asennusta ja vähentävät asennusvirheitä merkittävästi. Tällaisia ominaisuuksia ovat mm. miellyttävät käyttöliittymät ja ohjausvalikot ja huoltotoimien yksinkertaistaminen. Esimerkiksi SmartTrim –imuvälyksen säätöjärjestelmä tai patruuna-akselitiivisteen vaihto, pumppupesän irrottaminen kiinnityspanta aukaisemalla tai pumpun kytkentä yhdellä kaapelilla, ovat entistä helpompia ja nopeampi toimenpiteitä, joita voidaan suorittaa myös kenttäolosuhteissa. Myös pumpun nostamiseen ja puhtaanapitoon on kiinnitetty erityistä huomiota.

SMARTDESIGN -suunnittelussa Grundfosin soveltaa ydinosaamistaan yhdistäen siihen innovatiivisen suunnittelun, jotta tuotteemme palvelisi paremmin asiakastamme pumpun tai pumppujärjestelmän asennuksessa, käyttöönotossa ja huoltotoimissa.



Tekniset tiedot

Kaaviot, CAD-piirrokset, käsikirjat ja huolto.


EI KOMPROMISSEJA


EI KOMPROMISSEJA
— parhaan hyötysuhteen ja tukkeutumattomuuden välillä.


Lue lisää

SE- & SL-JÄTEVESIPUMPUT


Kuinka arvostelisit kokemuksesi sivustollamme?



Muita kommentteja

Sähköpostiosoite