Uppopumppaamo erillisellä hoito- ja huoltorakennuksella

Tuotekuvaus

Tuotekuvaus

Uppopumppaamossa uppopumput voidaan laskea tai nostaa johdeputkia pitkin pumppaamon maanalaiseen kaivoon. Pumppaamossa on yksi tai kaksi pumppua. Kaivossa ei ole pumppujen ja pintamittausantureiden lisäksi muita varusteita ja pumput nostetaan maan päältä kaivosta huoltotoimenpiteitä varten. Venttiilit sijaitsevat erillisessä hoito- ja käyttörakennuksessa, johon kaivosta lähtevät paineputket johdetaan.

Rakennukseen sijoitetaan pumppaamon ohjauskeskus ja muut käyttöä helpottavat varusteet, kuten esimerkiksi vesipiste ja lämmityslaitteet. Pumppaamovarusteisiin kuuluvat myös kaivon lukittava kansisto ja ilmanvaihtohormi.

Tätä mallia käytetään kunnallisena jätevesipumppaamona järjestelmän tärkeimmissä kohteissa.

Grundfosin tarjoamat halkaisijavaihtoehdot ovat:

  • 1 400 mm
  • 1 800 mm
  • 2 200 mm.




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Hyödyt

  • Erillinen rakennus
Kysy lisää
Tuotteet

Kysy tuotteista

Ota meihin yhteyttä, kun sinulla on kysyttävää esimerkiksi pumpun sopivuudesta, oikeasta mitoituksesta tai asennuksesta. Jos kysymyksesi koskee jo olemassa olevaa Grundfos-tuotetta, niin anna siitä mahdollisimmat tarkat tiedot (malli, asennuskohde, käyttötarkoitus, yms.). Asiakaspalvelumme on yhteydessä mahdollisimman pikaisesti.

Saat tuotteidemme tekniset tiedot, asennusohjeet ja paljon muuta ympäri vuorokauden Grundfos Product Center -palvelusta. Siirry Product Centeriin tästä.


Puhelin

+358 (0) 207 889 500
Huolto

Kysy huollosta

Ota meihin yhteyttä, kun sinulla on kysyttävää pumpun tai muun tuotteemme huollosta tai varaosista. Kerrothan Grundfos-tuotteestasi
mahdollisimman tarkat tiedot (malli, asennuskohde, käyttötarkoitus, ostovuosi yms.). Asiakaspalvelumme on yhteydessä mahdollisimman pikaisesti.

Saat tuotteidemme tekniset tiedot, asennusohjeet ja paljon muuta ympäri vuorokauden Grundfos Product Center -palvelusta. Siirry Product Centeriin tästä.


Puhelin

+358 (0) 207 889 500