Unilift KP

Tuotekuvaus

Tuotekuvaus

KP-pumput soveltuvat myös jätevedelle, jossa on halkaisijaltaan enintään 10 mm kiintoaineksia, mutta ei kuituja. Kevyet KP-pumput ovat siirrettäviä, mutta ne soveltuvat hyvin myös pysyvään asennukseen. Pumput voidaan asentaa pystyasentoon, vaaka-asentoon ja jopa viistoon.  

Upotettavat Unilift KP -tyhjennyspumput soveltuvat niin tilapäisiin kuin pysyviin vapaasti seisoviin kokoonpanoihin. Niitä voidaan käyttää, likaveden tai harmaan jäteveden pumppaukseen, ja ne soveltuvat myös keruusäiliöiden pumpuiksi.

Unilift KP on yksijaksoinen, upotettava tyhjennyspumppu, jossa on puoliavoin juoksupyörä. Unilift KP -pumput voidaan toimittaa pintakytkimellä varustettuna tai ilman sitä. Unilift KP-AV -malli sopii kapeisiin pumppukaivoihin. Pumpun paineaukkoon voidaan asentaa takaiskuventtiili asennusta varten, joka estää takaisinvirtauksen.  

Unilift KP on valmistettu ruostumattomasta teräksestä. Pumppu on vankkarakenteinen ja sen yläosassa on ylöspäin suunnattu paineaukko. Pumpun vaippa on tehty yhdestä kappaleesta. Virtakaapeli ja pintakytkin on liitetty samaan vulkanoituun ja vesitiiviiseen pistokkeeseen. 1-vaiheisessa moottorissa on sisäänrakennettu moottorisuoja, joka katkaisee virran ylikuormituksen, jännitevaihteluiden, lukkiutuneen moottorin tai liian korkean veden lämpötilan (50 °C) vuoksi.

  • Moottorin jäähdyttää pumpattava neste
  • Kotelointiluokka: IP 68
  • Eristysluokka: F

Sovellukset

  • Jokien ja järvien vesi
  • Sadevesi, valumavesi ja tulvavesi
  • Säiliöiden, altaiden jne. täyttöön/tyhjennykseen tarkoitettu vesi
  • Kiinteistöjen harmaavesien pumppaukseen
  • Ojitusvesi
  • Pohjavesi (esim. kellariin tunkeutuvan pohjaveden tyhjennykseen)
  • Maasiltojen, alikulkuteiden jne. hulevesi
  • Pysäköintihallien sprinklerijärjestelmien poistovesi.

Mallit

  • M ­ ­­­­─ ilman vippaa
  • A ─ pintavipalla
  • AV ─ integroidulla pienen tilan vipalla, joka mahtuu halkaisijaltaan jopa vain 25 cm kaivoon.

Tekniset tiedot

maks. Tuotto: 14 m3/h

maks. Nostokorkeus: 9 m

Nesteen lämpötila: 0...50 °C

maks. Läpäisykyky: 10 mm





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Kysy lisää
Tuotteet

Kysy tuotteista

Ota meihin yhteyttä, kun sinulla on kysyttävää esimerkiksi pumpun sopivuudesta, oikeasta mitoituksesta tai asennuksesta. Jos kysymyksesi koskee jo olemassa olevaa Grundfos-tuotetta, niin anna siitä mahdollisimmat tarkat tiedot (malli, asennuskohde, käyttötarkoitus, yms.). Asiakaspalvelumme on yhteydessä mahdollisimman pikaisesti.

Saat tuotteidemme tekniset tiedot, asennusohjeet ja paljon muuta ympäri vuorokauden Grundfos Product Center -palvelusta. Siirry Product Centeriin tästä.


Puhelin

+358 (0) 207 889 500
Huolto

Kysy huollosta

Ota meihin yhteyttä, kun sinulla on kysyttävää pumpun tai muun tuotteemme huollosta tai varaosista. Kerrothan Grundfos-tuotteestasi
mahdollisimman tarkat tiedot (malli, asennuskohde, käyttötarkoitus, ostovuosi yms.). Asiakaspalvelumme on yhteydessä mahdollisimman pikaisesti.

Saat tuotteidemme tekniset tiedot, asennusohjeet ja paljon muuta ympäri vuorokauden Grundfos Product Center -palvelusta. Siirry Product Centeriin tästä.


Puhelin

+358 (0) 207 889 500