Unilift CC

Tuotekuvaus

Tuotekuvaus

Unilift CC on helppokäyttöinen, kevyt ja kestävä harmaan veden tyhjennys- ja siirtopumppu. Se soveltuu esim. sadeveden, pintaveden ja kellariin tunkeutuvan pohjaveden pumppaukseen. Unilift CC -pumpussa on helposti irrotettava pohjasiivilä, joka poistamalla pumppu tyhjentää vedenpinnan aina 3 mm asti.

Unilift CC:n mukana toimitetaan ahtaan tilan vippaohjain, joka mahdollistaa CC-pumpun käytön halkaisijaltaan jopa vain 30x35 cm kaivossa. Automaattinen ilmausventtiili vähentää toimintahäiriötä käyttöönotossa sekä kuivien jaksojen jälkeen.

Unilift CC sopii pysyviin ja tilapäisiin kokoonpanoihin. Se on varustettu paineaukon takaiskuventtiilillä, mikä estää takaisinvirtauksen putkistosta. Imusiivilä on valmistettu ruostumattomasta teräksestä ja pumpun osat esim. holkki ja pumppupesä on valmistettu muotoiltavasta komposiittimateriaalista.

  • Kompakti rakenne
  • Ruostumattomasta teräksestä valmistettu imusiivilä
  • Saatavilla pintakytkimellä
  • Sopii alhaisille imutasoille
  • Kevyt

Tulvapakkaus Multi-box B-CC7

Tulvapakkauksessa on tehokas Unilift CC7 -tyhjennyspumppu, joka kykenee imemään veden lattialta jopa 3 mm asti. Tulvapakkaus toimitetaan rei’itetyssä laatikossa, jota voidaan tarvittaessa käyttää myös suodattimena, jolloin se estää irtokappaleiden pääsyn pumppuun. 15 metrin pituisella poistoletkulla voidaan vesi ohjata haluttuun paikkaan. Letkusuojus estää letkun litistymisen esim. ikkunan välissä.

Sovellukset

  • Puutarhojen vesi ja sadevesi
  • Jokien ja järvien vesi
  • Sadevesi, valumavesi ja tulvavesi
  • Säiliöiden, altaiden jne. täyttöön/tyhjennykseen tarkoitettu vesi
  • Uima-allasvesi
  • Ojitusvesi
  • Pohjavesi (esim. kellariin tunkeutuvan pohjaveden tyhjennykseen)
  • Pysäköintihallien sprinklerijärjestelmien poistovesi.

Tekniset tiedot

maks. Virtaama: 14 m3/h

maks. Nostokorkeus: 9 m

Nesteen lämpötila: +0 ...+40 °C

maks. Läpäisykyky: 10 mm





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Kysy lisää
Tuotteet

Kysy tuotteista

Ota meihin yhteyttä, kun sinulla on kysyttävää esimerkiksi pumpun sopivuudesta, oikeasta mitoituksesta tai asennuksesta. Jos kysymyksesi koskee jo olemassa olevaa Grundfos-tuotetta, niin anna siitä mahdollisimmat tarkat tiedot (malli, asennuskohde, käyttötarkoitus, yms.). Asiakaspalvelumme on yhteydessä mahdollisimman pikaisesti.

Saat tuotteidemme tekniset tiedot, asennusohjeet ja paljon muuta ympäri vuorokauden Grundfos Product Center -palvelusta. Siirry Product Centeriin tästä.


Puhelin

+358 (0) 207 889 500
Huolto

Kysy huollosta

Ota meihin yhteyttä, kun sinulla on kysyttävää pumpun tai muun tuotteemme huollosta tai varaosista. Kerrothan Grundfos-tuotteestasi
mahdollisimman tarkat tiedot (malli, asennuskohde, käyttötarkoitus, ostovuosi yms.). Asiakaspalvelumme on yhteydessä mahdollisimman pikaisesti.

Saat tuotteidemme tekniset tiedot, asennusohjeet ja paljon muuta ympäri vuorokauden Grundfos Product Center -palvelusta. Siirry Product Centeriin tästä.


Puhelin

+358 (0) 207 889 500