Unilift AP

Tuotekuvaus

Tuotekuvaus

Unilift AP ja Unilift AP Basic ovat upotettavia tyhjennyspumppuja, jotka soveltuvat väliaikaisiin/siirrettäviin ja pysyviin vapaasti seisoviin asennuksiin. Nämä yksijaksoiset uppopumput on valmistettu lähinnä ruostumattomasta teräksestä. Kaikki mallit ovat saatavilla joko yksi- tai kolmivaiheisella moottorilla.

Tyyppimerkinnän numero, esim. AP12 kertoo kiintoaineskoon, jonka pumppu läpäisee.

Unilift AP- ja Unilift AP Basic -yksivaihepumpuissa on pistoke, jolla pumppu voidaan liittää verkkovirtaan.

Unilift AP:ssa on joko puoliavoin juoksupyörä (AP12) tai vortex-juoksupyörä (AP35 ja AP50). Kaikissa Unilift AP -pumpuissa on ruostumattomasta teräksestä valmistettu holkki käytönaikaista jäähdytystä varten. Pohjassa oleva imusiivilä estää pumpun läpäisykykyyn nähden liian suurten kiintoaineiden kulkeutumisen pumppuun. Imusiivilä on liitetty pumppupesään. Unilift AP -pumput voidaan toimittaa pintakytkimellä varustettuna tai ilman sitä, joten pumppua voidaan käyttää joko automaattisesti tai manuaalisesti. Pumput, joissa on A-tyyppimerkintä lopussa on varustettu pintakytkimellä. Paineaukko on pumpun yläosassa ja se on saatavilla liitännöillä Rp 1½–2".

Takaiskuventtiili on lisävaruste.

Unilift AP Basic -pumput ovat yksijaksoisia pumppuja (AP35B, AP50B), joissa on vortex-juoksupyörä. Kaikki Unilift AP Basic -pumput on valmistettu ruostumattomasta teräksestä, ja niissä on komposiittinen pohjalaatta. Unilift AP Basic -tuotevalikoima soveltuu uppokäyttöön joko vapaasti seisovasti asennettuna pohjalaattaan tai asennettuna kytkinistukkaan. Pumpun imuaukko estää suuria kiintoaineita kulkeutumasta pumppuun. Unilift AP Basic -pumput voidaan toimittaa pintakytkimellä varustettuna tai ilman sitä, joten pumppua voidaan käyttää joko automaattisesti tai manuaalisesti. Pumput, joissa on A-tyyppimerkintä on varustettu pintakytkimellä. Paineaukko on pumpun sivussa ja siinä on R 2" -liitäntä.

Sovellukset

  • Puutarhojen vesi ja sadevesi
  • Jokien ja järvien vesi
  • Sadevesi, valumavesi ja tulvavesi
  • Säiliöiden, altaiden jne. täyttöön/tyhjennykseen tarkoitettu vesi
  • Suihkujen, pesukoneiden ja viemäritason alapuolella olevien pesualtaiden likavesi
  • Uima-allasvesi
  • Ojitusvesi
  • Pohjavesi (esim. kellariin tunkeutuvan pohjaveden tyhjennykseen)
  • Kotitalouksien jätevedet mädätys- ja lietteenkäsittelyjärjestelmistä
  • Pienteollisuuden, pesuloiden jne. kuituja sisältävä vesi
  • Maasiltojen, alikulkuteiden jne. hulevesi
  • Pysäköintihallien sprinklerijärjestelmien poistovesi

Ominaisuudet ja edut

Unilift AP sopii pysyviin tai tilapäisiin kokoonpanoihin. Lähes kaikki komponentit on valmistettu ruostumattomasta teräksestä. Kaapeli liitetään pistokkeeseen. Saatavilla automaattisena ja manuaalisena versiona. Yksivaiheisissa malleissa on integroitu lämpökytkin.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Hyödyt

  • Helppo asennus
  • Huoltovapaa
  • Luotettava
Kysy lisää
Tuotteet

Kysy tuotteista

Ota meihin yhteyttä, kun sinulla on kysyttävää esimerkiksi pumpun sopivuudesta, oikeasta mitoituksesta tai asennuksesta. Jos kysymyksesi koskee jo olemassa olevaa Grundfos-tuotetta, niin anna siitä mahdollisimmat tarkat tiedot (malli, asennuskohde, käyttötarkoitus, yms.). Asiakaspalvelumme on yhteydessä mahdollisimman pikaisesti.

Saat tuotteidemme tekniset tiedot, asennusohjeet ja paljon muuta ympäri vuorokauden Grundfos Product Center -palvelusta. Siirry Product Centeriin tästä.


Puhelin

+358 (0) 207 889 500
Huolto

Kysy huollosta

Ota meihin yhteyttä, kun sinulla on kysyttävää pumpun tai muun tuotteemme huollosta tai varaosista. Kerrothan Grundfos-tuotteestasi
mahdollisimman tarkat tiedot (malli, asennuskohde, käyttötarkoitus, ostovuosi yms.). Asiakaspalvelumme on yhteydessä mahdollisimman pikaisesti.

Saat tuotteidemme tekniset tiedot, asennusohjeet ja paljon muuta ympäri vuorokauden Grundfos Product Center -palvelusta. Siirry Product Centeriin tästä.


Puhelin

+358 (0) 207 889 500