Turvapumppaamo

Tuotekuvaus

Tuotekuvaus

Kunnallisten jätevesien peruspumppaamo, jossa yhdistyvät uppopumppaamon edut kuiva-asennettujen pumppujen tarjoamaan käyttö- ja huoltomukavuuteen. Mallissa on erilliset osastot jätevesille ja pumpuille. Kuiva-asennetut uppopumput ovat vesitiiviitä ja kestävät vaurioitumatta mahdolliset tulvatilanteet. Venttiilit ja ohjauskeskukset sijaitsevat kuivassa tilassa ja ovat aina käsillä tarkastusta varten. Koska pumppaamon kaikki toiminnot sijaitsevat maan alla on tämä malli erittäin sopiva kohteissa, joissa maanpäällisiä rakenteita ei esimerkiksi ilkivaltariskin tai liikennejärjestelyn takia voida käyttää. Pumppaamovarusteisiin kuuluvat myös lukittava kansisto ja ilmanvaihtohormit sekä kuivaan että märkään tilaan. Jos pumppaamo varustetaan itsekantavalla betonikannella kulkuaukkoineen, voidaan se sijoittaa liikenneväylän alle.

Tätä mallia käytetään kunnallisena jätevesipumppaamona järjestelmän tärkeimmissä kohteissa.

Grundfosin tarjoamat halkaisijavaihtoehdot ovat:

  • 2 200 mm
  • 3 000 mm.

Hyödyt

  • Erikseen märkätila ja kuiavtila
Kysy lisää
Tuotteet

Kysy tuotteista

Ota meihin yhteyttä, kun sinulla on kysyttävää esimerkiksi pumpun sopivuudesta, oikeasta mitoituksesta tai asennuksesta. Jos kysymyksesi koskee jo olemassa olevaa Grundfos-tuotetta, niin anna siitä mahdollisimmat tarkat tiedot (malli, asennuskohde, käyttötarkoitus, yms.). Asiakaspalvelumme on yhteydessä mahdollisimman pikaisesti.

Saat tuotteidemme tekniset tiedot, asennusohjeet ja paljon muuta ympäri vuorokauden Grundfos Product Center -palvelusta. Siirry Product Centeriin tästä.


Puhelin

+358 (0) 207 889 500
Huolto

Kysy huollosta

Ota meihin yhteyttä, kun sinulla on kysyttävää pumpun tai muun tuotteemme huollosta tai varaosista. Kerrothan Grundfos-tuotteestasi
mahdollisimmantarkat tiedot (malli, asennuskohde, käyttötarkoitus, ostovuosi yms.). Asiakaspalvelumme on yhteydessä mahdollisimman pikaisesti.

Saat tuotteidemme tekniset tiedot, asennusohjeet ja paljon muuta ympäri vuorokauden Grundfos Product Center -palvelusta. Siirry Product Centeriin tästä.


Puhelin

+358 (0) 207 889 500