Turvapumppaamo imukaivolla

Tuotekuvaus

Tuotekuvaus

Turvapumppaamon rinnakkaismalli, jossa kuiva tila ja märkä tila ovat kaksi erillistä säiliötä yhteisellä pohjalaatalla. Säiliöt liitetään toisiinsa imuputkilla, joissa on joustavat liitokset jännitteiden välttämiseksi. Kuiva tila voi olla yhtenäinen tai jaettu välikannella, joten pumppaamo voidaan toteuttaa kokonaan ilman maanpäällisiä rakenteita. Rakenne mahdollistaa suuremman puskuritilavuuden tuleville vesille. Pumppaamovarusteisiin kuuluvat myös lukittavat kansistot ja ilmanvaihtohormit sekä kuivaan että märkään tilaan. Malli soveltuu erinomaisesti myös saneerauskohteisiin, joissa on valmis tulokaivo.

Tätä mallia käytetään kunnallisena jätevesipumppaamona järjestelmän tärkeimmissä kohteissa.

Grundfosin tarjoamat halkaisijavaihtoehdot ovat:

Imukaivo

  • 1 400 mm
  • 1 800 mm
  • 2 200 mm
  • 3 000 mm

Pumpputila

  • 2 200 mm
  • 3 000 mm




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Hyödyt

  • Erilliset säiliöt
  • Suurempi puskuritilavuus tuleville vesille
Kysy lisää
Tuotteet

Kysy tuotteista

Ota meihin yhteyttä, kun sinulla on kysyttävää esimerkiksi pumpun sopivuudesta, oikeasta mitoituksesta tai asennuksesta. Jos kysymyksesi koskee jo olemassa olevaa Grundfos-tuotetta, niin anna siitä mahdollisimmat tarkat tiedot (malli, asennuskohde, käyttötarkoitus, yms.). Asiakaspalvelumme on yhteydessä mahdollisimman pikaisesti.

Saat tuotteidemme tekniset tiedot, asennusohjeet ja paljon muuta ympäri vuorokauden Grundfos Product Center -palvelusta. Siirry Product Centeriin tästä.


Puhelin

+358 (0) 207 889 500
Huolto

Kysy huollosta

Ota meihin yhteyttä, kun sinulla on kysyttävää pumpun tai muun tuotteemme huollosta tai varaosista. Kerrothan Grundfos-tuotteestasi
mahdollisimman tarkat tiedot (malli, asennuskohde, käyttötarkoitus, ostovuosi yms.). Asiakaspalvelumme on yhteydessä mahdollisimman pikaisesti.

Saat tuotteidemme tekniset tiedot, asennusohjeet ja paljon muuta ympäri vuorokauden Grundfos Product Center -palvelusta. Siirry Product Centeriin tästä.


Puhelin

+358 (0) 207 889 500