TPE3

Tuotekuvaus

Tuotekuvaus

Grunfosin uusi TPE3 on erittäin energiatehokas in-line-pumppu. Sen moottori täyttää vaivatta tiukat IE4-vaatimukset.

TPE3 tarjoaa myös monipuoliset alykkäät toiminnot, joiden ansiosta se on enemmän kuin pumppu. TPE3:ssa on sisäinen lämpöenergiamittari sekä virtauksen rajoitustoiminto, joka poistaa pumpun kuristusventtiilin tarpeen. Lisäksi TPE3 on erittäin helposti yhdistettävissä taloautomaatioratkaisuihin laajan kenttäväylästandardituen ansiosta.

TPE3-pumppua voidaan kauko-ohjata helposti Grundfos GO Remote -mobiilisovelluksella.

  • Lämpöenergiamittari
  • Virtauksen rajoitustoiminto
  • AUTOADAPT
  • FLOWLIMIT ja FLOWADAPT
  • ΔT-säätö 2 anturilla
  • ΔP-säätö 2 anturilla
  • Monipumpputoiminto
  • Seisontalämmitys
  • Toimintaloki
  • Näyttö
  • Laajennettu lisätoimintomoduuli lisävarusteen

Sovellukset

  • 1-putkiset lämmitysjärjestelmät
  • Lämmön talteenottojärjestelmät
  • Kattilan ohituspumput
  • Lämpimän käyttöveden kierto

Tekniset tiedot

  • maks. virtaama: 80 m3/h
  • maks. nostokorkeus: 25 m
  • maks käyttöpaine: 16 bar
  • nesteen lämpötila: -25 °C...+120°C




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Kysy lisää
Tuotteet

Kysy tuotteista

Ota meihin yhteyttä, kun sinulla on kysyttävää esimerkiksi pumpun sopivuudesta, oikeasta mitoituksesta tai asennuksesta. Jos kysymyksesi koskee jo olemassa olevaa Grundfos-tuotetta, niin anna siitä mahdollisimmat tarkat tiedot (malli, asennuskohde, käyttötarkoitus, yms.). Asiakaspalvelumme on yhteydessä mahdollisimman pikaisesti.

Saat tuotteidemme tekniset tiedot, asennusohjeet ja paljon muuta ympäri vuorokauden Grundfos Product Center -palvelusta. Siirry Product Centeriin tästä.


Puhelin

+358 (0) 207 889 500
Huolto

Kysy huollosta

Ota meihin yhteyttä, kun sinulla on kysyttävää pumpun tai muun tuotteemme huollosta tai varaosista. Kerrothan Grundfos-tuotteestasi
mahdollisimman tarkat tiedot (malli, asennuskohde, käyttötarkoitus, ostovuosi yms.). Asiakaspalvelumme on yhteydessä mahdollisimman pikaisesti.

Saat tuotteidemme tekniset tiedot, asennusohjeet ja paljon muuta ympäri vuorokauden Grundfos Product Center -palvelusta. Siirry Product Centeriin tästä.


Puhelin

+358 (0) 207 889 500