TP-sarja

Tuotekuvaus

Tuotekuvaus

Grundfosin TP-pumput ovat yksijaksoisia in-line-keskipakopumppuja. Ne soveltuvat mm. kiertovesipumpuiksi erilaisiin lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmiin, ilmanvaihtojärjestelmiin sekä raakaveden pumppaukseen laajan tuottoalueensa takia.

TP-pumput on varustettu lyhyellä kytkimellä, eli pumppu ja moottori ovat erillisiä yksiköitä. Näin pumput ovat vähemmän arkoja pumpattavan nesteen epäpuhtauksille.

  • Yksinkertainen rakenne.
  • Laaja tuottoalue.
  • Saatavissa IE-3 luokan moottorilla.
  • Huoltoystävällinen.
  • Monia eri vaihtoehtoja lämpö- ja paineolosuhteisiin.
  • RST tai pronssinen juoksupyörä.
  • TP-B mallissa myös pronssinen pesä.
  • Valikoimassa myös tuplapesäiset mallit.

Sovellukset

  • Lämmitysjärjestelmät
  • Keskuslämmitysjärjestelmät
  • Paikallislämmitysjärjestelmät
  • Kuumavesikohteet
  • Jäähdytys- ja ilmanvaihtokohteet
  • Keskusjäähdytysjärjestelmät
  • Raakaveden pumppauskohteet

Mallit

  • TP – vakiopumppu
  • TPD – tuplapesäinen vakiopumppu
  • TPE – integroiduilla taajuusmuuttajalla
  • TPED – tuplapesäinen malli integroidulla taajuusmuuttajalla
  • TP-B – käyttövesimalli, prossinen pesä ja juoksupyörä.

Tiivistevaihtoehdot

  • Lämmitysverkostoihin: BUBE- tai BAQE-akselitiivisteellä.
  • Jäähdytysvesiverkostoihin: RUUE- tai GQQE-akselitiivisteellä.
  • Glykoliliuoksille: GQQV-akselitiiviste.

    Pumpattavien nesteiden toimittajilta on varmistettava valittavien tiivisteiden soveltuvuus.

Tekniset tiedot

  • maks. virtaama: 4600 m³/h
  • maks. nostokorkeus H: 170 m
  • maks. käyttöpaine: 25 bar
  • nesteen lämpötila: –25 °C ... +150 °C

Lataa tästä MEI-arvotaulukko.

 





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Kysy lisää
Tuotteet

Kysy tuotteista

Ota meihin yhteyttä, kun sinulla on kysyttävää esimerkiksi pumpun sopivuudesta, oikeasta mitoituksesta tai asennuksesta. Jos kysymyksesi koskee jo olemassa olevaa Grundfos-tuotetta, niin anna siitä mahdollisimmat tarkat tiedot (malli, asennuskohde, käyttötarkoitus, yms.). Asiakaspalvelumme on yhteydessä mahdollisimman pikaisesti.

Saat tuotteidemme tekniset tiedot, asennusohjeet ja paljon muuta ympäri vuorokauden Grundfos Product Center -palvelusta. Siirry Product Centeriin tästä.


Puhelin

+358 (0) 207 889 500
Huolto

Kysy huollosta

Ota meihin yhteyttä, kun sinulla on kysyttävää pumpun tai muun tuotteemme huollosta tai varaosista. Kerrothan Grundfos-tuotteestasi
mahdollisimman tarkat tiedot (malli, asennuskohde, käyttötarkoitus, ostovuosi yms.). Asiakaspalvelumme on yhteydessä mahdollisimman pikaisesti.

Saat tuotteidemme tekniset tiedot, asennusohjeet ja paljon muuta ympäri vuorokauden Grundfos Product Center -palvelusta. Siirry Product Centeriin tästä.


Puhelin

+358 (0) 207 889 500