SRP

Tuotekuvaus

Tuotekuvaus

Grundfosin kierrätyspumppujen valikoima on kehitetty useiden vuosikymmenten kerryttämän kokemuksen tuloksena. SRP-mallit soveltuvat suurien nestemäärien pumppaukseen alhaisella nostokorkeudella. Ne sopivat niin jäteveden käsittelyyn kuin tulvaveden säätelyyn.

SRP-pumpuista löytyy kolme kokovaihtoehtoa: DN 300, 500 tai 800 mm, varustettuna 0.8–24 kW:n moottoreilla. SRP-pumpuissa on monia samanlaisia ominaisuuksia, kuin planeettavaihteistolla varustetuissa sekoittimissa ja virtauksenkehittimillä (AMG ja AFG), joten huoltohenkilökunta tuntee laitteet ja huolto on vaivatonta.

Uusimpia parannuksia ovat kolminkertainen tiivistejärjestelmä, joka suojaa mekaanista akselitiivistettä, ja jalusta joka helpottaa asennusta.

Sovellukset

Pumppuja käytetään seuraavissa sovelluksissa:

  • Lietteen uudelleenkierrätys jätevedenpuhdistamoilla
  • Huleveden pumppaus.


Ominaisuudet ja edut

  • Tehokas ruostumattomasta teräksestä valmistettu potkuri
  • Vaihteistossa/tiivistepesässä tunnistin öljyn vesipitoisuudelle
  • Laaja kapasiteettialue
  • Hydrodynaaminen tehokkuus kestävän planeettavaihteiston ansiosta
  • Integroitu ylikuormitus- ja ylikuumenemissuoja
  • Itsepuhdistuva potkuri




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Hyödyt

  • Tehokas ruostumattomasta teräksestä valmistettu potkuri
  • Laaja kapasiteettialue
  • Sähköinen vuototunnistin
Kysy lisää
Tuotteet

Kysy tuotteista

Ota meihin yhteyttä, kun sinulla on kysyttävää esimerkiksi pumpun sopivuudesta, oikeasta mitoituksesta tai asennuksesta. Jos kysymyksesi koskee jo olemassa olevaa Grundfos-tuotetta, niin anna siitä mahdollisimmat tarkat tiedot (malli, asennuskohde, käyttötarkoitus, yms.). Asiakaspalvelumme on yhteydessä mahdollisimman pikaisesti.

Saat tuotteidemme tekniset tiedot, asennusohjeet ja paljon muuta ympäri vuorokauden Grundfos Product Center -palvelusta. Siirry Product Centeriin tästä.


Puhelin

+358 (0) 207 889 500
Huolto

Kysy huollosta

Ota meihin yhteyttä, kun sinulla on kysyttävää pumpun tai muun tuotteemme huollosta tai varaosista. Kerrothan Grundfos-tuotteestasi
mahdollisimman tarkat tiedot (malli, asennuskohde, käyttötarkoitus, ostovuosi yms.). Asiakaspalvelumme on yhteydessä mahdollisimman pikaisesti.

Saat tuotteidemme tekniset tiedot, asennusohjeet ja paljon muuta ympäri vuorokauden Grundfos Product Center -palvelusta. Siirry Product Centeriin tästä.


Puhelin

+358 (0) 207 889 500