SRG

Tuotekuvaus

Tuotekuvaus

Grundfos SRG -pumput tarjoavat energiatehokasta lietteen kierrätystä. Moottorit on valmistettu IE3-komponentesta ja laaja välityssuhdealue mahdollistaa pumpun käytön useissa käyttökohteissa. Pumppu voidaan myös varustaa taajuusmuuttajalla parhaan mahdollisen soveltuvuuden takaamiseksi.

Mallisto koostuu vaaka-asenteisista pumpuista, jotka kiinnitetään moottoripukkiin nopeaa asennusta varten. Pumppuja käytetään aktiivilietteen pumppaamiseen puhdistamoilla suurella virtaamalla ja pienellä nostokorkeudella. SRG-pumppujen pääasiallinen käyttöalue on jäteveden käsittely esim. verkostopumppaamoissa ja puhdistamoissa, mutta SRG-pumppumallisto soveltuu hyvin myös teollisuuden ja maatalouden tarpeisiin.

Sovellukset

Kierrätyspumput on suunniteltu nesteiden jakeluun:

  • Lietteen puhdistuslaitoksissa
  • Jätevedenpuhdistamoissa
  • Teollisuuden prosesseissa
  • Maataloudessa
  • Biokaasulaitoksissa

Kierrätyspumpuissa on ruostumattomasta teräksestä valmistetut juoksupyörät halkaisijaltaan 300 – 800 mm, joiden maks. kierrosluku on 1000 rpm.

Edut ja ominaisuudet

  • Erittäin energiatehokkaita, IE3-moottorikomponentit
  • Laaja mallisto monipuolisia asennusvarusteita
  • Helppo kunnossapito ja huolto
  • Elektroninen vuotoanturi ja kosteussuojakytkin
  • Akselitiiviste suojattu kuluttavia materiaaleja vastaan
  • Itsepuhdistuva rakenne
  • Korkea hydraulinen hyötysuhde ja vankat juoksupyörät
  • Moottorikotelo valurautaa




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Kysy lisää
Tuotteet

Kysy tuotteista

Ota meihin yhteyttä, kun sinulla on kysyttävää esimerkiksi pumpun sopivuudesta, oikeasta mitoituksesta tai asennuksesta. Jos kysymyksesi koskee jo olemassa olevaa Grundfos-tuotetta, niin anna siitä mahdollisimmat tarkat tiedot (malli, asennuskohde, käyttötarkoitus, yms.). Asiakaspalvelumme on yhteydessä mahdollisimman pikaisesti.  

Saat tuotteidemme tekniset tiedot, asennusohjeet ja paljon muuta ympäri vuorokauden Grundfos Product Center -palvelusta. Siirry Product Centeriin tästä.


Puhelin

+358 (0) 207 889 500
Huolto

Kysy huollosta

Ota meihin yhteyttä, kun sinulla on kysyttävää pumpun tai muun tuotteemme huollosta tai varaosista. Kerrothan Grundfos-tuotteestasi mahdollisimman tarkat tiedot (malli, asennuskohde, käyttötarkoitus, ostovuosi yms.). Asiakaspalvelumme on yhteydessä mahdollisimman pikaisesti.

Saat tuotteidemme tekniset tiedot, asennusohjeet ja paljon muuta ympäri vuorokauden Grundfos Product Center -palvelusta. Siirry Product Centeriin tästä.


Puhelin

+358 (0) 207 889 500