SP

Tuotekuvaus

Tuotekuvaus

Porakaivopumppu vaativiin kohteisiin

Grundfosin SP-uppopumput ovat tehokkaita ja turvallisia vaativissakin olosuhteissa. Pumpun elinkaarikustannukset ovat alhaiset, ja se toimii luotettavasti kaikissa sovelluksissa. Kaikki veden kanssa kosketuksiin tulevat osat ovat ruostumatonta terästä tai NBR-kumia.

SP-uppopumppu on tarkoitettu avo- ja porakaivokäyttöön, ja sen voi asentaa myös vaaka-asentoon.  SP-pumpuissa on erinomainen hiekkapitoisen veden läpäisykyky, mutta tarvittaessa ne on helppo purkaa, puhdistaa ja koota.

Helppohoitoisissa pumpuissa on moottorin ylivirtasuojaus. Pumppausjärjestelmän optimointia varten on saatavilla kattava valvonta- ja ohjausjärjestelmä. Grundfosin SP-pumpuissa on käytetty uusinta hydrauliikkaa.

Edut

  • Erinomainen tehokkuus ja alhaiset käyttökustannukset.
  • Valmistettu kokonaisuudessaan ruostumattomasta teräksestä.
  • Valvonta, suojaus ja tiedonsiirto MP 204 -suojan ja grundfos go:n avulla  

Sovellukset

  • Pumput soveltuvat seuraaviin käyttötarkoituksiin:
  • Pohjaveden syöttö vesilaitoksiin ja kotitalouksiin
  • Kastelu puutarhoilla ja maataloudessa
  • Pohjaveden alennus
  • Teollisuusjärjestelmät

Tekniset tiedot

  • maks virtaama: 280 m ³/ h
  • maks nostokorkeus: 500 m
  • maks asennussyvyys: 600 m
  • maks. nesteen lämpötila 60 °C




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Kysy lisää
Tuotteet

Kysy tuotteista

Ota meihin yhteyttä, kun sinulla on kysyttävää esimerkiksi pumpun sopivuudesta, oikeasta mitoituksesta tai asennuksesta. Jos kysymyksesi koskee jo olemassa olevaa Grundfos-tuotetta, niin anna siitä mahdollisimmat tarkat tiedot (malli, asennuskohde, käyttötarkoitus, yms.). Asiakaspalvelumme on yhteydessä mahdollisimman pikaisesti.   

Saat tuotteidemme tekniset tiedot, asennusohjeet ja paljon muuta ympäri vuorokauden Grundfos Product Center -palvelusta. Siirry Product Centeriin tästä.


Puhelin

+358 (0) 207 889 500
Huolto

Kysy huollosta

Ota meihin yhteyttä, kun sinulla on kysyttävää pumpun tai muun tuotteemme huollosta tai varaosista. Kerrothan Grundfos-tuotteestasi
mahdollisimman tarkat tiedot (malli, asennuskohde, käyttötarkoitus, ostovuosi yms.). Asiakaspalvelumme on yhteydessä mahdollisimman pikaisesti.

Saat tuotteidemme tekniset tiedot, asennusohjeet ja paljon muuta ympäri vuorokauden Grundfos Product Center -palvelusta. Siirry Product Centeriin tästä.


Puhelin

+358 (0) 207 889 500