- Nesteen lämpötila
- 0 .. 75 °C
- Suurin virtaama
- 3 l/s
- Suurin nostokorkeus
- 9 m
Toiveiden tilaratkaisut
Asiakkaallasi on melkein rajattomat mahdollisuudet uudistuksiin. Kylpyhuoneen voi vaikka siirtää ullakolle tai kodin pohjaratkaisua voi muokata ja keittiön paikkaa siirtää toimivammaksi.
Grundfos SOLOLIFT2 -pienpumppaamoiden avulla kylpyhuone, uusi WC-tila tai avokeittiö voidaan toteuttaa melkein tilaan kuin tilaan ilman suurempia saneeraustarpeita. Kätevä ratkaisu tekee asiakkaiden unelmien kodista totta – helpommin kuin koskaan ennen.
Tutustu SOLOLIFT2-ratkaisuihin
SOLOLIFT2 mahdollistaa kotitalouskäytössä olevien saniteettitilojen viemäröinnin ilman huolta olemassa olevan painovoimaisen viemäriverkon sijainnista. Pumppujärjestelmä kerää, nostaa ja pumppaa saniteettitilojen jätevedet lähimpään viemäriputkeen ohuen paineputken avulla.
Tutustu Grundfos SOLOLIFT2 -ratkaisujen lyhyeen esittelyvideoon ja auta asiakkaitasi tekemään heidän unelmiensa kodista totta.
Toiveiden tilaratkaisut
Jos asiakkaasi unelmoivat kotikylpylän rakentamisesta vanhaan autotalliin tai keittiön siirtämisestä, SOLOLIFT2 voi olla ratkaisu.
Grundfos SOLOLIFT2 -pienpumppaamoiden avulla on helppo muuntaa kodin tiloja tarpeiden mukaisesti – esimerkiksi muuttaa kylpyhuoneen tai keittiön paikkaa.
Uusi kylpyhuone ilman suuria putkitöitä
Tiesitkö, että SOLOLIFT2-pienpumppaamon avulla voit rakentaa täysin toimivan kylpyhuoneen asiakkaallesi ullakolle tai WC:n kellariin? Viemäröinti on helppo toteuttaa valitsemalla sopiva SOLOLIFT2-malli viidestä eri vaihtoehdosta ja liittää se olemassa olevaan viemäröintijärjestelmään.
Uusi keittiö ilman suuria kustannuksia
Kotien pohjaratkaisu saattaa usein rajoittaa mahdollisuuksia suunnitella asuintiloja halutuilla tavoilla. SOLOLIFT2-pienpumppaamoiden avulla voit auttaa asiakkaitasi toteuttamaan keittiön juuri sellaisena kuin he ovat aina unelmoineet siitä.
Upouudet saniteettitilat ilman hankalia putkitöitä
Asennus ja käyttöönotto
SOLOLIFT2:n ainutlaatuiset ratkaisut mahdollistavat nopean asennuksen ja käyttöönoton. Katso videolta Grundfos SOLOLIFT -ratkaisun asennusohjeet ja parhaat vinkkimme. Ennen aloittamista varmista, että kaikkia määräyksiä ja säännöksiä noudatetaan, ja varaa käyttöösi tarvittavat työkalut.
SOLOLIFT2:n huolto sujuu muutamassa minuutissa
SOLOLIFT2-pienpumppaamoiden ja repijäpumppujen huoltotarve on hyvin pieni. Niiden huolto sujuu nopeasti, helposti ja siististi. SOLOLIFT2:n kätevän tukkeutumisen eston avulla poistat tukokset irrottamatta kantta. Integroidun moottori-/pumppuyksikön voi nostaa ulos huoltoa ja korjausta varten, joten aikaa ja vaivaa säästyy. Suosittelemme tarkastamaan säiliön säännöllisesti käyttökohteen ja käyttötiheyden mukaan.
Tutustu SOLOLIFT2-valikoimaan
Vain viidellä mallilla SOLOLIFT2 kattaa kaikki tarpeet, mukaan lukien mallit seinään kiinnitettäville wc-istuimille ja keittiömallit, jotka kestävät rasvaa ja vettä jopa 90 °C:seen asti.
Valitse aina paras pumppu
Pikavalintaoppaan avulla valitset helposti oikean pumppaamon kaikkiin käyttökohteisiin.
Haluaisitko löytää tuotteet helpommin? Lataa opas, josta löydät aina sopivan tuotteen asiakkaittesi tarpeisiin.
Tutustu tuotteen hyötyihin asiakkaillemme
Grundfosin ratkaisut auttavat alentamaan energiankulutusta sekä parantamaan käyttövarmuutta ja -mukavuutta. Lue miten asiakkaamme hyötyvät Grundfosin älykkäistä tuotteista ja ratkaisuista sekä säästävät vettä ja energiaa.
Kehitä asiantuntemustasi muutamalla klikkauksella
Säästä aikaa päivittäisessä työssäsi kehittämällä osaamistasi, ammattitaitoasi ja liiketoimintaasi ECADEMY-verkkokoulutusalustan avulla.
Aloita opiskelu nyt klikkaamalla alla olevaa kurssia.
Löydä vastaukset tuotekysymyksiisi
Olemme keränneet usein kysyttyjä kysymyksiä vastauksineen. Katso alla olevat usein kysytyt kysymykset tai Grundfos FAQ, niin saat vastaukset tuotekysymyksiisi.
LIITY 57 000 KALTAISESI AMMATTILAISEN JOUKKOON
Liity mukaan ryhmäämme, niin saat ensimmäisten joukossa tietoa tuotteista, työkaluista, koulutuksista ja tapahtumista
Kehitä asiantuntemustasi muutamalla klikkauksella
Säästä aikaa päivittäisessä työssäsi kehittämällä osaamistasi, ammattitaitoasi ja liiketoimintaasi ECADEMY-verkkokoulutusalustan avulla.
Aloita opiskelu nyt klikkaamalla alla olevaa kurssia.