SMART Digital, DDA, DDC, DDE

Tuotekuvaus

Tuotekuvaus

SMART Digital -annostelupumput vastaavat nykypäivän-haasteisiin uusimmalla tekniikalla ja helppokäyttöisellä FLOWControl -järjestelmällä. FlowControl on virtauksen säätöjärjestelmä, joka estää käyttökatkokset myös silloin, kun prosessin parametrejä, kuten järjestelmän painevaihteluita voidaan säätää. Älykkäissä annostelu-pumpuissa on uudenlaiset käyttö- ja säätömekanismit, ja ne soveltuvat hyvin haasteellisiin annostelutehtäviin. Ne takaavat erittäin tarkat, luotettavat ja edulliset prosessit sekä parhaan hinta-tehosuhteen. Käyttäjän työ helpottuu, kun pumput varmistavat saumattomasti ja luotettavasti toimivat kustannustehokkaat

Valikoimassa on kolme pumppusarjaa, joissa on tehokkaat ja nopeussäädettävät askelmoottorit, universaali virta-lähde ja PTFE-kalvo . PTFE-kalvo vastaa useimpiin kemikaalisuojaan ja kestävyyteen liittyviin vaatimuksiin.

Lisävarusteena saatavalla E-boxilla SMART Digital -pumput voidaan integroida tai jälkiasentaa erilaisiin järjestelmiin, kuten monimutkaisiin Profibus-verkkoihin.

SMART Digital -pumppujen diagnoositeknologia antaa tarkan selityksen kalvopumppujen yleisimpien annosteluvikojen syistä. Vikatekstit näkyvät hälytysvalikossa. SMART Digital -annostelupumput ovat kustannustehokkaita ja ne varmistavat prosessien saumattoman ja luotettavan toiminnan myös aiemmin haasteellisten kemikaalien osalta.

Lisäksi AutoFlowAdapt -toiminto takaa, että annosteluprosessi jatkuu vaadittavalla virtaamalla myös ulkoisten vaikutusten alaisena. Esimerkiksi kaasunpoistotuotteiden annostelussa moottoriohjaus säätyy automaattisesti, kun ilmakuplia havaitaan. Järjestelmän vastapaineen vaihtelut eivät vaikuta enää vaadittuun virtaamaan, koska askelmoottorin nopeussäätö korjaa poikkeamat automaattisesti.

  • Pumppuun on integroitu virtauksen mittaus
  • Uuden pumppujen tuoteperheen tarkkuusuhde on jopa 1: 3 000 / 1: 1 000
  • Yksinkertaisuus – helppo käsittely, selkeä näyttö ja ohjaus myös etäkäytössä
  • Moduulirakenne
  • Järjestelmää on helppo käyttää. Siinä on uusi ohjauspainike, ja navigointi sujuu intuitiivisesti graafisella LC-näytöllä yli 25 kielellä. Vaadittu virtaama voidaan asettaa suoraan näytöllä yksiköissä ml/h, l/h ja gph.
  • Suuri LC-näyttö ilmoittaa pumpun tilan vaihtamalla taustaväriä. Pumpun tehoa voidaan säätää nopeasti ja helposti.

Sovellukset

  • Juomaveden käsittely
  • Jäteveden puhdistus
  • Paperi- ja massateollisuus
  • Tekstiiliteollisuus
  • Puhdistusvedenkäsittely
  • Elintarvike-, juoma- ja maitotuoteteollisuus
  • Jäähdytystornien vedenkäsittely
  • Alipainekattilan vedenkäsittely
  • Desinfiointi
  • pH-arvon säätö
  • CIP
  • Kemikaalien ja biosidien annostelu
  • Saostuminen ja höytälöiminen
  • Suodatus
  • Käänteisosmoosi

          Mallit

          DDA

          DDA-pumppumalli soveltuu vaikeisiin ja vaativiin käyttökohteisiin, joissa prosessin luotettavuus on erittäin tärkeää. DDA-pumpuissa on erittäin suuri tuottoalue ja jopa 1:3000 tarkkuus-suhde, FlowControl, paineen valvontatoiminto, AutoFlowAdapt ja integroitu virtauksen mittaus.

          Smart Digital DDA -pumpuissa on ohjausautomaatiovalmius tasaiseen annosteluun. Lisävarusteena kemikaalin virtausmittaus, joka kompensoi mahdolliset painevaihtelut ja pitää annostuksen vakiona. Liitokset vakiona letkuko’oille: 4/6, 6/9, 6/12 ja 9/12 mm. Teollisuuskäyttöön soveltuva pumppuratkaisu sisältää lisäksi ylimääräisiä käyttötiloja, kuten viikkoannostelun ajastimen ja uusia toimintoja, kuten automaattisen ilmauksen.

          DDC

          DDC vakuuttaa erinomaisilla toiminnoillaan. Siinä on helppokäyttöinen ohjauspainike ja graafinen LCD-näyttö, jossa on yli 25 kielivaihtoehtoa. Ohjausjärjestelmiin voidaan sisällyttää kaikki tavalliset käyttötilat sekä tulot/lähdöt, kuten analoginen ohjaus tai lähtörele. Pumppu soveltuu yleiskäyttöön, ja se sisältää esim. SlowMode-toiminnon (antikavitaatio) korkeaviskoosisia aineita varten sekä selkeän kalibrointitilan.

          DDE

          DDE on edullinen pumppumalli, joka sopii ensimmäiseksi pumpuksi. Siinä on kaikki digitaalisen annostelun edut, kuten jopa 1: 1 000 tarkkuussuhde ja tasainen, jatkuva annostelu. Tämä malli korvaa monet nykymallit, koska sen annostelumäärien valikoima on suuri: 0.006 - 6 l/h. Annostelumäärä asetetaan logaritmeilla välillä 0.1 - 100 %. Mallissa on selkeä pulssiohjaus ja ulkoinen pysäytystoiminto, ja se antaa ilmoituksen pumpun tyhjentyessä. Siksi se soveltuu erinomaisesti OEM-perussovelluksiin.

          Tekniset tiedot

          • maks. virtaama: 30 l/h
          • maks. käyttöpaine: 16 bar
          Kysy lisää
          Tuotteet

          Kysy tuotteista

          Ota meihin yhteyttä, kun sinulla on kysyttävää esimerkiksi pumpun sopivuudesta, oikeasta mitoituksesta tai asennuksesta. Jos kysymyksesi koskee jo olemassa olevaa Grundfos-tuotetta, niin anna siitä mahdollisimmat tarkat tiedot (malli, asennuskohde, käyttötarkoitus, yms.). Asiakaspalvelumme on yhteydessä mahdollisimman pikaisesti.

          Saat tuotteidemme tekniset tiedot, asennusohjeet ja paljon muuta ympäri vuorokauden Grundfos Product Center -palvelusta. Siirry Product Centeriin tästä.


          Puhelin

          +358 (0) 207 889 500
          Huolto

          Kysy huollosta

          Ota meihin yhteyttä, kun sinulla on kysyttävää pumpun tai muun tuotteemme huollosta tai varaosista. Kerrothan Grundfos-tuotteestasi
          mahdollisimman tarkat tiedot (malli, asennuskohde, käyttötarkoitus, ostovuosi yms.). Asiakaspalvelumme on yhteydessä mahdollisimman pikaisesti.

          Saat tuotteidemme tekniset tiedot, asennusohjeet ja paljon muuta ympäri vuorokauden Grundfos Product Center -palvelusta. Siirry Product Centeriin tästä.


          Puhelin

          +358 (0) 207 889 500