SL 0,9–11 kW

Tuotekuvaus

Tuotekuvaus

SL-sarja on suunniteltu optimoimaan järjestelmän tehokkuutta, minimoimalla tunnetut riskitekijät ja vähentämällä huollon tarvetta. Erittäin kestävä SL-sarja soveltuu pitkäaikaiseen uppoasennuksessa tapahtuvaan jäteveden pumppaukseen eikä vaadi juurikaan huoltoa.

Korkealuokkainen ja tehokas moottori säästää merkittävästi energiaa ja pienentää kuluja. Laadukkaat osat parantavat pumpun hyötysuhdetta ja pidentävät käyttöikää.

Pumppuja on saatavilla kahdella juoksupyörämallilla:

  • SuperVortex-juoksupyörällä varustettua SLV-malli soveltuu kohteisiin, joissa käyttötuntien määrä on vähäinen, kiintoainepitoisuus on jopa 5 %:a ja kiintoaineiden läpäisykykytarve enintään 100 mm.
  • S-tube®-juoksupyörällä varustettua SL1-mallia käytetään kohteissa, joissa käyttötuntimäärä on suuri ja kiintoainepitoisuus alle 3 %:a. S-tube®-juoksupyörän yksinkertainen ja järeä rakenne on suunniteltu käsittelemään jätevettä, jonka kiintoainepitoisuus on suuri. Optimaalisen muotoilun ansiosta S-tube® pystyy läpäisemään jopa 100 mm kiintoaineita — tinkimättä laisinkaan pumpun erinomaisesta hyötysuhteesta.

 

Sovellukset

SL-pumppu on tarkoitettu kuivatus- ja pintaveden, kotitalouksien, kunnallisen ja teollisuuden jätevesien sekä prosessiveden siirtoon. SL-pumppu on saatavilla myös räjähdyssuojattuna (Ex) versiona. SL-pumpuista on saatavilla myös syövyttäviin olosuhteisiin soveltuvia malleja, jotka on varustettu ruostumattomasta teräksestä valmistetulla juoksupyörällä.

Ominaisuudet ja edut

  • Tehokas moottori säästää merkittävästi energiaa ja pienentää kuluja.
  • Älykäs ja mukautuva AUTOADAPT-ohjausjärjestelmä takaa luotettavan käytön ja alhaisen energiankulutuksen.
  • Integroiduilla analogisilla antureilla voidaan valvoa pumpun tilaa.
  • Nostokahvan ansiosta pumpun tasapainoinen asennus ja nostaminen on helppoa.
  • Sileä ja helposti puhdistettava pinta on erittäin vankka ja iskunkestävä.
  • Pumpussa on vain yksi kaapeli, mikä helpottaa asennusta, käyttöönottoa ja huoltoa.
  • Tiivis pistokeliitäntä estää nesteen pääsemisen moottoriin.
  • Automaattikytkimen patentoitu SmartSeal-tiiviste takaa täysin tiiviin liitännän.
  • Helposti avattavan kiinnityspannan ansiosta pumpun irrottaminen moottoriyksiköstä on helppoa ja nopeaa.
  • Mekaanisen kaksoisakselitiivisteen ansiosta häiriötön käyttöaika on pitkä ja seisonta-ajat vähäisiä.
  • Lyhyt roottoriakseli vähentää värähtelyä ja suojaa akselitiivisteitä ja laakereita.
  • Valikoimassa SuperVortex- tai S-tube®-juoksupyörä.
  • Vaihdettava liukurengas varmistaa pumpun tehokkuuden.

 

 





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Hyödyt

  • Yksikanavaiset ja vortex-juoksupyörät
  • Erittäin tehokkaat komponentit
  • Tiivis kaapelipistokeliitos ei läpäise kosteutta
Kysy lisää
Tuotteet

Kysy tuotteista

Ota meihin yhteyttä, kun sinulla on kysyttävää esimerkiksi pumpun sopivuudesta, oikeasta mitoituksesta tai asennuksesta. Jos kysymyksesi koskee jo olemassa olevaa Grundfos-tuotetta, niin anna siitä mahdollisimmat tarkat tiedot (malli, asennuskohde, käyttötarkoitus, yms.). Asiakaspalvelumme on yhteydessä mahdollisimman pikaisesti.

Saat tuotteidemme tekniset tiedot, asennusohjeet ja paljon muuta ympäri vuorokauden Grundfos Product Center -palvelusta. Siirry Product Centeriin tästä.


Puhelin

+358 (0) 207 889 500
Huolto

Kysy huollosta

Ota meihin yhteyttä, kun sinulla on kysyttävää pumpun tai muun tuotteemme huollosta tai varaosista. Kerrothan Grundfos-tuotteestasi
mahdollisimman tarkat tiedot (malli, asennuskohde, käyttötarkoitus, ostovuosi yms.). Asiakaspalvelumme on yhteydessä mahdollisimman pikaisesti.

Saat tuotteidemme tekniset tiedot, asennusohjeet ja paljon muuta ympäri vuorokauden Grundfos Product Center -palvelusta. Siirry Product Centeriin tästä.


Puhelin

+358 (0) 207 889 500