SEG

Tuotekuvaus

Tuotekuvaus

Grundfosin SEG-repijäpumppu pumppaa kotitalouksien käsittelemättömät jätevedet esim. paineviemäriverkkoon. SEG-pumpun repijälaite on pitkäikäinen ja silppuaa tehokkaasti kiintoaineet pieniksi paloiksi putkistotukosten välttämiseksi.

Grundfos uppoliittimet on varustettu luotettavalla SmartSeal-tiivistejärjestelmällä, jolloin pumppausjärjestelmä pysyy tehokkaana ja käyttökustannukset pienenevät.

SEG -sarjassa on malleja yksi- ja kolmivaihevirralle ja pumput kestävät –10 % / +6 % jännitevaihtelun. Pumppujen tehoalue on 0,9– 4,0 kW. Pumpattavan nesteen lämpötila voi olla 0 °C − + 40 °C (väliaikaisesti enintään +60 °C).

  • Pumpun kaapeliliitos on helposti irrotettavissa ilman sähkötöitä
  • Lyhyt akseli kuormittaa vähän laakeria ja pidentää käyttöikää
  • Kaksinkertainen mekaaninen akselitiiviste on toimintavarma ja pitkäikäinen
  • Huoltotoimenpiteet eivät tarvitse erikoistyökaluja, sillä pumpun kiinnityspanta nopeuttaa pumpun avaamista ja purkamista
  • Moottorin käämeihin sisäänrakennetut lämpökytkimet suojaavat moottorin ylikuumenemiselta
  • Huoltovapaat kuulalaakerit ovat kestovoideltuja
  • Tehokas repijälaite
  • SmartTrim-juoksupyöräsäätö takaa korkean hyötysuhteen koko pumpun elinkaaren ajan

SEG AUTOADAPT -sarja

SEG AUTOADAPT -repijäpumpussa on samat tekniset ominaisuudet kuin SEG-pumpussakin. Tämän lisäksi se on varustettu AUTOADAPT-toiminnolla, jonka ansiosta pumppaamossa ei tarvita ulkoisia antureita tai häiriöalttiita pintakytkimiä. AUTOADAPT-järjestelmä mukauttaa SEG-pumpun toimimaan automaattisesti kuormitusolosuhteissa ja huolehtii samanaikaisesti kaivon valvonnasta ja tarpeellisista hälytyksistä.

  • Pumpun ohjaus sisäänrakennetulla paineanturilla lisää toimintavarmuutta merkittävästi
  • Sisäänrakennettu moottorin käynnistin ja pyörimissuunnan tunnistin
  • Asennuksessa kytketään yksi kaapeli, jolloin SEG AUTOADAPT -pumppu on käyttövalmis — “PLUG AND PUMP”
  • Automaattinen jumiutumisen- ja jäätymisenestotoiminnot pitävät pumpun toimintavalmiina pitkienkin käyttökatkoksien jälkeen
  • Satunnainen käynnistysviive ei kuormita sähköverkkoa pitkien sähkökatkojen jälkeen
  • Automaattinen, aseteltavissa oleva hörppykäyttö, estää rasvakerroksen syntymistä
  • Tarvittavat moottorin suojaukset sisäänrakennettuna pumpussa (ylivirta ja ylijännite)
  • Kuivakäyntisuoja pumpussa

Sovellukset

Grundfosin SEG-pumput soveltuvat erityisesti kotitalouksien, liikekiinteistöjen tai kunnallisten järjestelmien käsittelemättömän jäteveden pumppaukseen. Korkean poistopaineen avulla jäteveden siirto onnistuu pitkilläkin etäisyyksillä.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Hyödyt

  • Repijäjärjestelmä
  • Ainutlaatuinen kiinnityspanta
  • Patruunatyyppinen akselitiiviste
Kysy lisää
Tuotteet

Kysy tuotteista

Ota meihin yhteyttä, kun sinulla on kysyttävää esimerkiksi pumpun sopivuudesta, oikeasta mitoituksesta tai asennuksesta. Jos kysymyksesi koskee jo olemassa olevaa Grundfos-tuotetta, niin anna siitä mahdollisimmat tarkat tiedot (malli, asennuskohde, käyttötarkoitus, yms.). Asiakaspalvelumme on yhteydessä mahdollisimman pikaisesti.

Saat tuotteidemme tekniset tiedot, asennusohjeet ja paljon muuta ympäri vuorokauden Grundfos Product Center -palvelusta. Siirry Product Centeriin tästä.


Puhelin

+358 (0) 207 889 500
Huolto

Kysy huollosta

Ota meihin yhteyttä, kun sinulla on kysyttävää pumpun tai muun tuotteemme huollosta tai varaosista. Kerrothan Grundfos-tuotteestasi
mahdollisimman tarkat tiedot (malli, asennuskohde, käyttötarkoitus, ostovuosi yms.). Asiakaspalvelumme on yhteydessä mahdollisimman pikaisesti.

Saat tuotteidemme tekniset tiedot, asennusohjeet ja paljon muuta ympäri vuorokauden Grundfos Product Center -palvelusta. Siirry Product Centeriin tästä.


Puhelin

+358 (0) 207 889 500