SE 1,1–11 kW

Tuotekuvaus

Tuotekuvaus

Kestäviä ja luotettavia SE-sarjan pumppuja voidaan käyttää vuosia huoletta. Ne soveltuvat uppo- tai kuiva-asennukseen ilman moottorin nestejäähdytystä, ja niitä on helppo huoltaa.

SE-pumput voidaan asentaa pysyvästi automaattikytkimellä varustetun johdeputkijärjestelmän avulla tai kiinteällä putkiliitännällä. Pumput voidaan asentaa myös vapaasti seisoviksi tai niitä voidaan käyttää siirrettävinä pumppuina.

Pumppuja on saatavilla kahdella juoksupyörämallilla:

  • SuperVortex-juoksupyörällä varustettua SEV-malli soveltuu kohteisiin, joissa käyttötuntien määrä on vähäinen, kiintoainepitoisuus on jopa 5 %:a ja kiintoaineiden läpäisykyvyn tarve on enintään 100 mm.
  • S-tube®-juoksupyörällä varustettua SE1-mallia käytetään kohteissa, joissa käyttötuntimäärä on suuri ja kiintoainepitoisuus alle 3 %:a. S-tube®-juoksupyörän yksinkertainen ja järeä rakenne on suunniteltu käsittelemään jätevettä, jonka kiintoainepitoisuus on suuri. Optimaalisen muotoilun ansiosta S-tube® pystyy läpäisemään jopa 100 mm kiintoaineita — tinkimättä laisinkaan pumpun erinomaisesta hyötysuhteesta.

 

Sovellukset

SE-sarjan pumput soveltuvat jäteveden, prosessiveden ja käsittelemättömän viemäriveden pumppaukseen suurissa julkisissa järjestelmissä sekä kotitalouksien ja teollisuuden sovelluksissa. Niitä voidaan käyttää myös järjestelmissä, joiden virtausnopeus on suuri.

SE-pumpuissa on useita materiaalivaihtoehtoja, kuten ruostumattomasta teräksestä valmistettuja juoksupyöriä sekä syövyttäviin olosuhteisiin soveltuvia (EN 1.4408 ja EN 1.4517/1.4539) ruostumattomasta teräksestä valmistettuja malleja.

Ominaisuudet ja edut

  • Tehokas moottori säästää merkittävästi energiaa ja pienentää kuluja.
  • Älykäs ja mukautuva ohjausjärjestelmä takaa luotettavan käytön ja alhaisen energiankulutuksen.
  • Integroiduilla analogisilla antureilla voidaan valvoa pumpun tilaa.
  • Nostokahvan ansiosta pumpun tasapainoinen asennus ja nostaminen on helppoa.
  • Sileä ja helposti puhdistettava pinta on erittäin vankka ja iskunkestävä.
  • Pumpussa on vain yksi kaapeli, mikä helpottaa asennusta, käyttöönottoa ja huoltoa.
  • Tiivis pistokeliitäntä estää nesteen pääsemisen moottoriin.
  • Automaattikytkimen patentoitu SmartSeal-tiiviste takaa täysin tiiviin liitännän.
  • Helposti avattavan kiinnityspannan ansiosta pumpun irrottaminen moottoriyksiköstä on helppoa ja nopeaa.
  • Mekaanisen kaksoisakselitiivisteen ansiosta häiriötön käyttöaika on pitkä ja seisonta-ajat ovat vähäisiä.
  • Lyhyt roottoriakseli vähentää värähtelyä ja suojaa akselitiivisteitä ja laakereita.
  • Ilman nestemäisiä jäähdytysaineita tapahtuva moottorin jäähdytys mahdollistaa jatkuvan käytön myös kuiva-asennuksessa.
  • Valikoimassa SuperVortex- tai S-tube®-juoksupyörä.
  • Vaihdettava liukurengas palauttaa pumpun tehokkuuden.

 





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Hyödyt

  • Yksikanavaiset ja vortex-juoksupyörät
  • Ainutlaatuinen moottorin jäähdytys ilman nestemäisiä jäähdytysaineita
  • Tiivis kaapelipistokeliitos ei läpäise kosteutta
Esitteet

Esitteet

 

SE – tuote-esite

SE – tuote-esite

Tuote-esiteJulkaisunro.: 97745765Julkaisupäivämäärä: 25.8.2010

Lataa PDF

912 kt

Tuotteet jäteveden käsittelyyn

Tuotteet jäteveden käsittelyyn

Tuote-esiteJulkaisunro.: 97512325Julkaisupäivämäärä: 17.12.2009

Lataa PDF

3 733 kt

Tuotteet jäteveden käsittelyyn

S-tube, tuote-esite

Tuote-esiteJulkaisunro.: 98184544 Julkaisupäivämäärä: 1.6.2012

Lataa PDF

1 410 kt

Tuotteet jäteveden käsittelyyn

GRUNDFOS SE- ja SL-sarjat

Tuote-esiteJulkaisunro.: 98164501Julkaisupäivämäärä: 1.6.2012

Lataa PDF

3 263 kt

Kysy lisää
Asiakaspalvelu

Contact us

Select country to contact your local sales company


Puhelin

+358 (0) 207 889 500

Osoite

Trukkikuja 1
01360 Vantaa

Service centre

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä paikalliseen huoltokeskukseen valitsemalla maa.


Puhelin

+358 (0) 207 889 500