SE ja SL 9–30 kW

Tuotekuvaus

Tuotekuvaus

SE- ja SL-sarjojen jätevesipumppujen kokonaishyötysuhde on markkinoiden paras. Grundfosin innovatiivinen tekniikka yhdistää älykkyyden, moottorit, hydrauliikan ja toimintakyvyn. Tämän yhdistelmän avulla voidaan vastata nykyajan jätevedenkäsittelyn haasteisiin, maksimoida hydrauliikan käyttö ja pumppujen sähköinen ja mekaaninen tehokkuus.

SE- ja SL-sarjan pumppuja voidaan käyttää vuosia huolettaä. SL-pumput sopivat uppoasennukseen ja SE-pumput puolestaan voidaan asentaa uppo- tai kuiva-asenteisina. SE-pumput alle 11 kW voidaan asentaa ilman moottorin nestemäistä jäähdytystä. Pumput ovat erittäin luotettavia, ja niiden huolto on helppoa.

Pumppuja on saatavilla kahdella juoksupyörämallilla:

  • SuperVortex-juoksupyörällä varustetut mallit soveltuu kohteisiin, joissa käyttötuntien määrä on vähäinen, kiintoainepitoisuus on jopa 5 %:a ja kiintoaineiden läpäisykykytarve enintään 100 mm.
  • S-tube®-juoksupyörällä varustettuja malleja käytetään kohteissa, joissa käyttötuntimäärä on suuri ja kiintoainepitoisuus alle 3 %:a. S-tube®-juoksupyörän yksinkertainen ja järeä rakenne on suunniteltu käsittelemään jätevettä, jonka kiintoainepitoisuus on suuri. Optimaalisen muotoilun ansiosta S-tube® pystyy läpäisemään jopa 160 mm kiintoaineita — tinkimättä laisinkaan pumpun erinomaisesta hyötysuhteesta.

 

Sovellukset

SE- ja SL-sarjan pumput soveltuvat jäteveden, prosessiveden ja käsittelemättömän viemäriveden pumppaukseen suurissa julkisissa järjestelmissä sekä kotitalouksien ja teollisuuden sovelluksissa. Ne voidaan asentaa pysyvästi automaattikytkimellä varustetun johdeputkijärjestelmän avulla tai kiinteällä putkiliitännällä. Pumput voidaan asentaa myös vapaasti seisoviksi tai niitä voidaan käyttää siirrettävinä pumppuina.

Ominaisuudet ja edut

  • Tehokas IE3-moottori säästää merkittävästi energiaa ja pienentää kuluja.
  • Älykäs ja mukautuva ohjausjärjestelmä takaa luotettavan käytön ja alhaisen energiankulutuksen.
  • Integroiduilla analogisilla antureilla voidaan valvoa pumpun tilaa.
  • Nostokahvan ansiosta pumpun tasapainoinen asennus ja nostaminen on helppoa.
  • Sileä ja helposti puhdistettava pinta on erittäin vankka ja iskunkestävä.
  • Pumpussa on vain yksi kaapeli, mikä helpottaa asennusta, käyttöönottoa ja huoltoa.
  • Tiivis liitäntä estää nesteen pääsemisen moottoriin.
  • Automaattikytkimen patentoitu SmartSeal-tiiviste takaa täysin tiiviin liitännän.
  • Huoltotoimenpiteisiin ei tarvita erikoistyökaluja.
  • Mekaanisen kaksoisakselitiivisteen ansiosta häiriötön käyttöaika on pitkä ja seisonta-ajat vähäisiä.
  • Lyhyt roottoriakseli vähentää värähtelyä ja suojaa akselitiivisteitä ja laakereita.
  • Suljettu jäähdytysjärjestelmä kuiva-asennusta varten.
  • Valittavissa SuperVortex- tai S-tube®-juoksupyörä.
  • Juoksupyörän välyksen säätö on helppoa SmartTrimillä, mikä takaa pumpun tehokkaan toiminnan.

 

 





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Hyödyt

  • Tehokas IE3-moottori
  • Integroidut analogiset anturit
  • Uusi S-tube-juoksupyörä
Kysy lisää
Tuotteet

Kysy tuotteista

Ota meihin yhteyttä, kun sinulla on kysyttävää esimerkiksi pumpun sopivuudesta, oikeasta mitoituksesta tai asennuksesta. Jos kysymyksesi koskee jo olemassa olevaa Grundfos-tuotetta, niin anna siitä mahdollisimmat tarkat tiedot (malli, asennuskohde, käyttötarkoitus, yms.). Asiakaspalvelumme on yhteydessä mahdollisimman pikaisesti.

Saat tuotteidemme tekniset tiedot, asennusohjeet ja paljon muuta ympäri vuorokauden Grundfos Product Center -palvelusta. Siirry Product Centeriin tästä.


Puhelin

+358 (0) 207 889 500
Huolto

Kysy huollosta

Ota meihin yhteyttä, kun sinulla on kysyttävää pumpun tai muun tuotteemme huollosta tai varaosista. Kerrothan Grundfos-tuotteestasi
mahdollisimman tarkat tiedot (malli, asennuskohde, käyttötarkoitus, ostovuosi yms.). Asiakaspalvelumme on yhteydessä mahdollisimman pikaisesti.

Saat tuotteidemme tekniset tiedot, asennusohjeet ja paljon muuta ympäri vuorokauden Grundfos Product Center -palvelusta. Siirry Product Centeriin tästä.


Puhelin

+358 (0) 207 889 500