- p maks.
- 10 bar
- Nesteen lämpötila
- 0 .. 45 °C
- Suurin virtaama
- 5 m³/h
- Suurin nostokorkeus
- 47 m
Täydellinen vedenpaine sisällä ja ulkona
SCALA2 on erinomainen valinta paineenkorotukseen mökkien ja kotien sisätiloissa. SCALA1 taas soveltuu ulkokäyttöön esim. kasteluun. Lue tämä lyhyt esite, jotta osaisit valita oikean SCALA-vesiautomaatin.
Kun tarvitset lisää painetta, valitse SCALA2
SCALA2 on täysin integroitu vesiautomaatti, joka tarjoaa täydellisen vedenpaineen kaikkiin vesipisteisiin. Se on kompakti all in one-yksikkö sisältäen pumpun, moottorin, säiliön, anturin, ohjausyksikön ja takaiskuventtiilin. Sen asennus on helppoa ja nopeaa. Älykkään pumppuohjauksensa ansiosta SCALA2 mukautuu kaikkiin tarpeisiin. Vesijäähdytteisen moottorin ansiosta se on yksi markkinoiden hiljaisimmista. Tuloksena on maksimaalinen mukavuus pienellä vaivalla.
Tutustu tuotteen hyötyihin asiakkaillemme
Grundfosin ratkaisut auttavat alentamaan energiankulutusta sekä parantamaan käyttövarmuutta ja -mukavuutta. Lue miten asiakkaamme hyötyvät Grundfosin älykkäistä tuotteista ja ratkaisuista sekä säästävät vettä ja energiaa.
Oletko kiinnostunut kehittämään tuotetietämystäsi?
Tutustu uusimpiin tutkimuksiin pumpuista ja järjestelmistä, miten käytät Grundfosin ratkaisuja ja miten parannat järjestelmäsi suorituskykyä. Tutkimukset ja raportit -osiosta voit hakea opetusmateriaalia, artikkeleita, videoita ja paljon muuta työskentelyäsi helpottavaa tietoa.
Löydä vastaukset tuotekysymyksiisi
Olemme keränneet usein kysyttyjä kysymyksiä vastauksineen. Katso alla olevat usein kysytyt kysymykset tai Grundfos FAQ, niin saat vastaukset tuotekysymyksiisi.
Kehitä asiantuntemustasi muutamalla klikkauksella
Säästä aikaa päivittäisessä työssäsi kehittämällä osaamistasi, ammattitaitoasi ja liiketoimintaasi ECADEMY-verkkokoulutusalustan avulla.
Aloita opiskelu nyt klikkaamalla alla olevaa kurssia.