SB

Tuotekuvaus

Tuotekuvaus

Grundfos SB -uppopumput soveltuvat puhtaan veden pumppaukseen ja vedenottoon kotona ja mökillä. SB-pumput soveltuu myös sadevesijärjestelmiin. Pumppua voidaan ohjata käytön mukaan, kun siihen liitetään pressostaatti, esim. PM1 tai PM2.

SB -uppopumput ovat saatavilla uimurikytkimellä varustettuna tai ilman sitä. Uimurikytkintä voidaan käyttää pumpun automaattiseen toimintaan tai pumpun kuivakäyntisuojana.

  • Hiljainen käyntiääni
  • Erittäin luotettava

Sovellukset

  • Puhtaan veden pumppaukseen
  • Sadevesijärjestelmät
  • Vedenottto kotona ja mökillä

Mallit

  • M – ilman vippaa
  • A – vipalla
  • MW – kelluva imusihti, ilman vippaa
  • AW – kelluva imusihti, vipalla

Tekniset tiedot

  • maks. nostokorkeus: 45 m
  • maks. tuotto: 3 m3/h
  • maks. upotussyvyys: 10 m
  • nesteen lämpötila: +5 ... +40 °C




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Kysy lisää
Tuotteet

Kysy tuotteet

Ota meihin yhteyttä, kun sinulla on kysyttävää esimerkiksi pumpun sopivuudesta, oikeasta mitoituksesta tai asennuksesta. Jos kysymyksesi koskee jo olemassa olevaa Grundfos-tuotetta, niin anna siitä mahdollisimmat tarkat tiedot (malli, asennuskohde, käyttötarkoitus, yms.). Asiakaspalvelumme on yhteydessä mahdollisimman pikaisesti.

Saat tuotteidemme tekniset tiedot, asennusohjeet ja paljon muuta ympäri vuorokauden Grundfos Product Center -palvelusta. Siirry Product Centeriin tästä.


Puhelin

+358 (0) 207 889 500
Huolto

Kysy huollosta

Ota meihin yhteyttä, kun sinulla on kysyttävää pumpun tai muun tuotteemme huollosta tai varaosista. Kerrothan Grundfos-tuotteestasi
mahdollisimman tarkat tiedot (malli, asennuskohde, käyttötarkoitus, ostovuosi yms.). Asiakaspalvelumme on yhteydessä mahdollisimman pikaisesti.

Saat tuotteidemme tekniset tiedot, asennusohjeet ja paljon muuta ympäri vuorokauden Grundfos Product Center -palvelusta. Siirry Product Centeriin tästä.


Puhelin

+358 (0) 207 889 500