Sammutusjärjestelmät

Tuotekuvaus

Tuotekuvaus

NBF on sprinklerijärjestelmiin suunniteltu päästä imevä pumppu. NBF-pumpussa on lyhyt kytkin ja NKF-mallissa pitkä kytkin.

NKF-sammutusjärjestelmä koostuu päästä imevästä NBF- tai NKF-pumpusta, jossa pohjalaattaan on asennettu kytkin ja käyttölaitteena joko sähkömoottori tai dieselmoottori.

Sähköpumppuja voi tilata COMPACT-mallina (pohjalaattaan on asennettu säädin).

Dieselkäyttöinen NKF. Säädin on aina järjestelmän osa.

Materiaalit

Pumpun materiaalit täyttävät standardien EN 12845 ja prEN12259-12 vaatimukset:

  • Juoksupyörä ja liukurenkaat valmistetaan pronssista
  • Kastuvat osat, kuten akseli, tiivistysrenkaat ja mutterit valmistetaan ruostumattomasta teräksestä
  • Valuosat tehdään valuraudasta.

Säädin

Grundfosin valikoimaan kuuluu täydellinen, tehtaalla asennettava säädin. Se asennetaan teräslevystä valmistettuun koteloon, ja asennusvaihtoehdot ovat vapaasti seisova tai seinäasennus. Säädin täyttää standardin EN 12845 vaatimukset. Dieselkäyttöisten pumppujen säädin asennetaan aina pohjalaattaan.

Sähkömoottori

Sähkömoottorina on joko MG- tai MMG-moottori, joka täyttää sähkömoottoreille asetetut paikalliset vaatimukset. Euroopassa on käytetty 16.7.2011 alkaen IE2 = EFF1 -moottoreita.

Dieselmoottori

Dieselmoottori pyörittää pumppua pitkiäkin aikoja ja suurella korkeuserolla standardin ISO 3046-1: 1986 mukaisella nimellisteholla. Pumppu saavuttaa täyden toimintanopeuden 15 sekunnissa, ja käynnistyy helposti jopa 5 °C:een lämpötilassa.

Jokaista moottoroitua pumppuyksikköä testataan valmistajan testauslaitteistolla vähintään 1,5 tunnin ajan nimelliskapasiteetilla, ja tulokset kirjataan testisertifikaattiin.

Sovellukset

Grundfosin sammutusjärjestelmiä käytetään yleensä syöttämään vettä paloletkuihin, paloposteihin tai sprinklerijärjestelmiin.

Ominaisuudet ja edut

  • Pumput valmistetaan standardien EN12845 ja PrEN12259-12 vaatimusten mukaisesti
  • Varustettu sähkö- tai dieselmoottorilla
  • Erinomainen toiminnallisuus ja luotettava suorituskyky
  • Helppo asentaa ja huoltaa
  • Pienikokoinen
  • Räätälöitävät, luotettavat ratkaisut
  • Kattavin valikoima yhdeltä valmistajalta.




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Hyödyt

  • Laaja kapasiteettialue
  • Räätälöidyt ratkaisut
  • Pienikokoinen
Kysy lisää
Tuotteet

Kysy tuotteista

Ota meihin yhteyttä, kun sinulla on kysyttävää pumpun tai muun tuotteemme huollosta tai varaosista. Kerrothan Grundfos-tuotteestasi
mahdollisimman tarkat tiedot (malli, asennuskohde, käyttötarkoitus, ostovuosi yms.). Asiakaspalvelumme on yhteydessä mahdollisimman pikaisesti.

Saat tuotteidemme tekniset tiedot, asennusohjeet ja paljon muuta ympäri vuorokauden Grundfos Product Center -palvelusta. Siirry Product Centeriin tästä.


Puhelin

+358 (0) 207 889 500
Huolto

Kysy huollosta

Ota meihin yhteyttä, kun sinulla on kysyttävää pumpun tai muun tuotteemme huollosta tai varaosista. Kerrothan Grundfos-tuotteestasi
mahdollisimman tarkat tiedot (malli, asennuskohde, käyttötarkoitus, ostovuosi yms.). Asiakaspalvelumme on yhteydessä mahdollisimman pikaisesti.

Saat tuotteidemme tekniset tiedot, asennusohjeet ja paljon muuta ympäri vuorokauden Grundfos Product Center -palvelusta. Siirry Product Centeriin tästä.


Puhelin

+358 (0) 207 889 500