Säiliöpumppaamo

Tuotekuvaus

Tuotekuvaus

Perinteinen uppopumppaamo

Yksinkertaisin ja yleisin pumppaamomalli, jossa uppopumput ovat johdeputkia pitkin laskettavissa pumppaamoon uppoliittimien varaan ja nostettavissa sieltä. Pumppaamossa on yksi tai kaksi pumppua varusteineen. Venttiilit sijaitsevat myös kaivossa, jossa on taittuva hoitotaso ja kiinteät tikkaat. Maanpäällinen ohjauskeskus ulkokaappeineen voidaan sijoittaa pumppaamon päälle tai tarvittaessa erikseen tai sisätiloihin. Pumppaamovarusteisiin kuuluvat myös lukittava ja jousitettu kansisto ja ilmanvaihtohormi

Tätä mallia käytetään kiinteistökohtaisena tai pienenä kunnallisena jätevesipumppaamona järjestelmän yläpäässä pienille virtaamille. Malli on myös yksittäisen perus- tai harmaavesienpumppaamon vakiorakenne.

Grundfosin tarjoamat halkaisijavaihtoehdot ovat (PS-säiliö):

  • 1 400 mm
  • 1 800 mm
  • 2 200 mm
  • 3 000 mm

Korkeus max. 12 000 mm, räätälöitävissä asiakkaan toiveiden mukaan.

 





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Hyödyt

  • Kunnallistekniikan ykköstuote
  • ––––––
  • Räätälöitävissä asiakkaan toiveiden mukaan
  • ––––––
  • PS-säiliö
Kysy lisää
Tuotteet

Kysy tuotteista

Ota meihin yhteyttä, kun sinulla on kysyttävää esimerkiksi pumpun sopivuudesta, oikeasta mitoituksesta tai asennuksesta. Jos kysymyksesi koskee jo olemassa olevaa Grundfos-tuotetta, niin anna siitä mahdollisimmat tarkat tiedot (malli, asennuskohde, käyttötarkoitus, yms.). Asiakaspalvelumme on yhteydessä mahdollisimman pikaisesti.

Saat tuotteidemme tekniset tiedot, asennusohjeet ja paljon muuta ympäri vuorokauden Grundfos Product Center -palvelusta. Siirry Product Centeriin tästä.


Puhelin

+358 (0) 207 889 500
Huolto

Kysy huollosta

Ota meihin yhteyttä, kun sinulla on kysyttävää pumpun tai muun tuotteemme huollosta tai varaosista. Kerrothan Grundfos-tuotteestasi
mahdollisimman tarkat tiedot (malli, asennuskohde, käyttötarkoitus, ostovuosi yms.). Asiakaspalvelumme on yhteydessä mahdollisimman pikaisesti.

Saat tuotteidemme tekniset tiedot, asennusohjeet ja paljon muuta ympäri vuorokauden Grundfos Product Center -palvelusta. Siirry Product Centeriin tästä.


Puhelin

+358 (0) 207 889 500