Polar-kiinteistöpumppaamot

Tuotekuvaus

Tuotekuvaus

Kiinteistöpumppaamot erilaisiin tarpeisiin

Erikokoiset kiinteistöpumppaamot erikokoisiin tarpeisiin

Grundfosin Polar-kiinteistöpumppaamoperheeseen kuuluu neljä eri pumppaamosäiliövaihtoehtoa, jotka soveltuvat erilaisiin käyttökohteisiin. Laadukkaat ja huolellisesti testatut komponentit takaavat, että säiliöt soveltuvat pohjoisiin olosuhteisiin.

Polar-kiinteistöpumppaamot ovat Grundfosin varastotuotteita, jotka toimitetaan valmiina paketteina työmaalle — lyhyelläkin toimitusajalla.

Polar-kiinteistöpumppaamot ovat helposti asennettavissa itseankkuroituvan rakenteensa ansiosta. Normaaleissa perustusolosuhteissa pumppaamot eivät tarvitse erillistä pohjalaattaa. Pumpun asentaminen onnistuu helposti pumpun kannelta käsin. Se lasketaan alas johdeputkia pitkin säiliön uppoliittimeen ja se asettuu automaattisesti oikeaan paikkaansa.

Kaikissa Polar -pumppaamoissa on kaasutiiviit sähkökaapelin läpivienti-insertit sekä 1–3 vaihtoehtoista tuloyhteen paikkaa. Muista Polar -kiinteistöpumppaamoista poiketen, Polar 1000:n tuloyhteen paikka sijoitetaan vasta työmaalla asennusolosuhteiden mukaisesti. Paineyhde on jokaisessa Polar -kiinteistöpumppaamossa PE 50.

Polar-kiinteistöpumppaamoiden vakiotoimitukseen kuuluu mm.

  • Sisäinen putkisto, RST
  • Haponkestävä pallotakaiskuventtiili, HST

Lisävarusteena on mahdollista saada mm. solumuovinen välikansi.

POLAR 9

Polar 9 -kiinteistöpumppaamo tarjoaa toimivan ratkaisun omakotitalojen ja pienten kiinteistöjen jäteveden pumppaamiseen.

Polar 9 -kiinteistöpumppaamon vakiokorkeus on 2 500 mm. Pumppaamoa voidaan korottaa 500 mm lisävarusteena myytävän korotuspalan avulla.

Lue lisää.

POLAR 10

Grundfos Polar 10 -kiinteistöpumppaamo tarjoaa hyvän lämpöeristyksen kylmien talvien varalta. Teleskooppiominaisuuden ansiosta pumppaamon korkeus on säädettävissä 2 200–3 000 mm, mutta korotuspalan avulla pumppaamon korkeus voi olla jopa 3 750 mm.

Säiliön halkaisija on 1 000 mm, joka antaa enemmän tilaa huoltotoimille.

Lue lisää.

POLAR 1000

Suuren kokonsa vuoksi Polar 1000 -kiinteistöpumppaamo on erittäin huoltoystävällinen. Säiliö on koko matkaltaan metrin leveä ja sen vakiokorkeus on 2 500 mm. Asiakkaan tarpeen mukaan, voidaan säiliötä vielä korottaa 500 mm välein.

Säiliön kansi ja vaippa on lämpöeristetty. Konekelatusta lujitemuovista valmistetun säiliön tuloyhde voidaan tehdä myös työmaalla, jolloin voidaan ottaa huomioon asennusolosuhteet.

Käyttämällä SEG AUTOADAPT -pumppua ei pumppaamossa tarvita erikseen pintakytkimiä.

Lue lisää.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Hyödyt

  • Kilpailukykyiset ratkaisut kotitalouksien ja vesiosuuskuntien tarpeisiin
  • Hyvät lämpöeristysominaisuudet
  • Lämpöeristetyt ja helposti asennettavat pumppaamot pohjoisiin olosuhteisiin
Kysy lisää
Tuotteet

Kysy tuotteista

Ota meihin yhteyttä, kun sinulla on kysyttävää esimerkiksi pumpun sopivuudesta, oikeasta mitoituksesta tai asennuksesta. Jos kysymyksesi koskee jo olemassa olevaa Grundfos-tuotetta, niin anna siitä mahdollisimmat tarkat tiedot (malli, asennuskohde, käyttötarkoitus, yms.). Asiakaspalvelumme on yhteydessä mahdollisimman pikaisesti.

Saat tuotteidemme tekniset tiedot, asennusohjeet ja paljon muuta ympäri vuorokauden Grundfos Product Center -palvelusta. Siirry Product Centeriin tästä.


Puhelin

+358 (0) 207 889 500
Huolto

Kysy huollosta

Ota meihin yhteyttä, kun sinulla on kysyttävää pumpun tai muun tuotteemme huollosta tai varaosista. Kerrothan Grundfos-tuotteestasi
mahdollisimman tarkat tiedot (malli, asennuskohde, käyttötarkoitus, ostovuosi yms.). Asiakaspalvelumme on yhteydessä mahdollisimman pikaisesti.

Saat tuotteidemme tekniset tiedot, asennusohjeet ja paljon muuta ympäri vuorokauden Grundfos Product Center -palvelusta. Siirry Product Centeriin tästä.


Puhelin

+358 (0) 207 889 500