Polar 1400

Tuotekuvaus

Tuotekuvaus

Polar 1400 -linjapumppaamo on yhden tai kahden pumpun vakio­pumppaamo. Se on valmistettu laadukkaista komponenteista, jotka on yleisesti hyväksytty kunnallis­teknisessä käytössä.


Itseankkuroituva Polar 1400 on valmistettu konekelatusta lasikuidusta. Pumppaamon kansi ja vaippa on lämpö­­eristetty. Säiliö on tilava, ja sen sisällä on helppo tehdä huoltotöitä.


Polar 1400-2 on kahden pumpun linjapumppaamo. Se on Grundfosin varastotuote, ja se voidaan toimittaa työmaalle lyhyelläkin toimitusajalla. Tilaaminen on helppoa, sillä ennen toimitusta tarvitaan vain tiedot tuloputken korkeudesta, halkaisijasta ja suunnasta. Vaihtoehtoisesti tuloyhde voidaan tehdä myös työmaalla, jolloin etukäteen tarvitaan vain tieto putken halkaisijasta.


Polar 1400 -linjapumppaamoa toimitetaan kahdella vakio­korkeudella: 3 000 mm ja 3 500 mm. 

Polar 1400 -linjapumppaamon vakiotoimitukseen kuuluu:

  • eristetty kansi, jossa asennusvalmius
  • ohjauskeskukselle
  • kaasutiiviit kaapeliläpiviennit
  • tikkaat ja aloituskaide
  • johdeputket, RST
  • paineyhde DN50 (laippaliitos).

Polar 1400:n lisävarusteet:

  • hoitotaso
  • tuuletusputket
  • kiinnitystarvikkeet.

 

PUMPUT


Polar 1400 -linjapumppaamoissa käytetään joko SEG- tai SEG
AUTOADAPT -pumppuja. Polar 1400-2-linjapumppaamo varustetaan kahdella pumpulla. Kahdella pumpulla turvataan viemäriverkon toimivuus, sillä pumpun vikatilanteita varten on aina käytössä toinen toimiva pumppu.


OHJAUSKESKUS


Asiakkaan valinnan mukaan vakiokeskus voidaan varustaa joko pinta­kytkimillä tai Grundfos ELSA-DC-pinnansäädöllä, jossa pinnanohjaus tapahtuu paineanturilla. Käytettäessä pumppua, jossa on AUTOADAPT-ominaisuus, ei erillisiä antureita tarvita. Sähkökeskus ja automaatiolaitteet voidaan myös räätälöidä kohteen ja asiakkaan tarpeiden mukaisesti.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Hyödyt

  • Linjapumppaamo yhdistää useamman kiinteistöpumppaamon
  • Valmistettu konekelatusta lujitemuovista
Esitteet

Esitteet

 

Grundfos Polar -pumppaamot

Grundfos Polar -pumppaamot

Esite


Polar 1400 -tuotekortti

Polar 1400

Tuotekortti


Polar-pumppaamot — Käyttö ja asennusohjeet

Polar-pumppaamot — Käyttö ja ...

Käyttö ja asennusohjeet


Kysy lisää
Asiakaspalvelu

Contact us

Select country to contact your local sales company


Puhelin

0207 889 500

Osoite

Trukkikuja 1
01360 Vantaa

Service centre

Contact us

Select country to contact your local sales company


Puhelin

0207 889 500

Osoite

Trukkikuja 1
01360 Vantaa