PM Rain

Tuotekuvaus

Tuotekuvaus

Grundfos PM Rain -yhdistämislaitteen avulla voit hyödyntää kerättyä sadevettä wc-, pyykinpesu- ja puutarhakäytössä ja lisäksi käyttää tarvittaessa vesijohto- tai kaivovettä.

PM Rain -laitetta käytetään yhdessä Grundfos-pumpun kanssa. Pumppu käynnistyy vain silloin, kun sadevettä otetaan sadevesisäiliöstä, eikä se ole toiminnassa, kun käytössä on vesijohto- tai kaivovesi.

PM Rain käynnistyy automaattisesti, kun vettä havaitaan tarvittavan esimerkiksi wc:n huuhteluun tai pesukoneen täyttöön, ja vesijohto- ja kaivovettä siirrytään käyttämään, kun sadevesisäiliö on tyhjä tai jos tapahtuu sähköhäiriö.

PM Rainin ansiosta vesisäiliössä ei tarvita tasoanturia, mikä vähentää asennusaikaa ja -kustannuksia merkittävästi.

Ominaisuudet ja hyödyt

  • Helppo ja nopea asennus
  • Ei vaadi säännöllistä huoltamista
  • Kaksoistakaiskuventtiili, joka estää takaisinvirtauksen
  • Sopii käytettäväksi sekä maanpäällisten että maanalaisten säiliöiden yhteydessä
  • Automaattinen siirtyminen sadevedestä vesijohto- tai kaivoveteen

Käyttökohteet

Tyypillisiä käyttökohteita ovat sadevesijärjestelmät

  • omakotitaloissa
  • kesämökeillä ja vapaa-ajan asunnoissa
  • puutarhanhoidossa.
Kysy lisää
Tuotteet

Kysy tuotteista

Ota meihin yhteyttä, kun sinulla on kysyttävää esimerkiksi pumpun sopivuudesta, oikeasta mitoituksesta tai asennuksesta. Jos kysymyksesi koskee jo olemassa olevaa Grundfos-tuotetta, niin anna siitä mahdollisimmat tarkat tiedot (malli, asennuskohde, käyttötarkoitus, yms.). Asiakaspalvelumme on yhteydessä mahdollisimman pikaisesti.

Saat tuotteidemme tekniset tiedot, asennusohjeet ja paljon muuta ympäri vuorokauden Grundfos Product Center -palvelusta. Siirry Product Centeriin tästä.


Puhelin

+358 (0) 207 889 500
Huolto

Kysy huollosta

Ota meihin yhteyttä, kun sinulla on kysyttävää pumpun tai muun tuotteemme huollosta tai varaosista. Kerrothan Grundfos-tuotteestasi
mahdollisimman tarkat tiedot (malli, asennuskohde, käyttötarkoitus, ostovuosi yms.).  Asiakaspalvelumme on yhteydessä mahdollisimman pikaisesti.


Saat tuotteidemme tekniset tiedot, asennusohjeet ja paljon muuta ympäri vuorokauden Grundfos Product Center -palvelusta. Siirry Product Centeriin tästä.


Puhelin

+358 (0) 207 889 500