OCD-162 Oxiperm Pro

Tuotekuvaus

Tuotekuvaus

Yleiskuvaus

Juomaveden puhtaus voidaan varmistaa käyttämällä klooridioksidia desinfiointiaineena. Klooridioksidi tuhoaa tehokkaasti kaikenlaisia mikrobeja. Se desinfioi koko vesijärjestelmän tasaisesti ja pitkäkestoisesti, ja toimii itse järjestelmän sisällä. Klooridioksidin merkittävin etu muihin desinfiointiaineisiin verrattuna on se, että se tehoaa myös biofilmeihin.
Klooridioksidin tuotantojärjestelmä Oxiperm Pro OCD-162 on täydellinen ratkaisu legionella-bakteerien ja muiden mikrobien tuhoamiseen juomavedestä.
Oxiperm Pro OCD-162 -järjestelmät tuottavat klooridioksidia käyttämällä laimeaa natriumkloriittiliuosta (NaClO2, 7,5 %) ja suolahappoa (HCl, 9 %). Järjestelmiä on saatavilla neljällä erilaisella kapasiteettitasolla, jotka tuottavat klooridioksidia, jonka väkevyys on 5, 10, 30 tai 60 g/h. Kapasiteetti on riittävä käsittelemään 150 m³ juomavettä tunnissa klooridioksidin sallitulla enimmäisväkevyydellä 0.4 mg/l.

Sovellukset

Oxiperm Pro OCD-162 -järjestelmä soveltuu erinomaisesti juomaveden desinfiointiin esim. seuraavissa käyttökohteissa:

  • Legionella-bakteerien tuhoaminen sairaaloiden, hoitokotien, hotellien, liikuntakeskusten ja koulujen järjestelmissä
  • Juomaveden käsittely kunnallisissa vesilaitoksissa
  • Kasteluveden käsittely esim. taimitarhoilla
  • Prosessiveden käsittely elintarvike- ja juomateollisuudessa
  • Jäähdytysveden käsittely.

 

Ominaisuudet ja edut

  • Pienikokoinen, sopii myös ahtaisiin tiloihin
  • Helppo asentaa
  • Alhaiset käyttökustannukset
  • Toimii luotettavasti integroidun ohjausjärjestelmän ansiosta
  • Soveltuu erilaisiin veden desinfiointitehtäviin
  • Tukeva rakenne.




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Hyödyt

  • Pienikokoinen, sopii myös ahtaisiin tiloihin
  • Helppo asentaa
  • Alhaiset käyttökustannukset
Kysy lisää
Tuotteet

Kysy tuotteista

Ota meihin yhteyttä, kun sinulla on kysyttävää esimerkiksi pumpun sopivuudesta, oikeasta mitoituksesta tai asennuksesta. Jos kysymyksesi koskee jo olemassa olevaa Grundfos-tuotetta, niin anna siitä mahdollisimmat tarkat tiedot (malli, asennuskohde, käyttötarkoitus, yms.). Asiakaspalvelumme on yhteydessä mahdollisimman pikaisesti.

Saat tuotteidemme tekniset tiedot, asennusohjeet ja paljon muuta ympäri vuorokauden Grundfos Product Center -palvelusta. Siirry Product Centeriin tästä.


Puhelin

+358 (0) 207 889 500
Huolto

Kysy huollosta

Ota meihin yhteyttä, kun sinulla on kysyttävää pumpun tai muun tuotteemme huollosta tai varaosista. Kerrothan Grundfos-tuotteestasi
mahdollisimman tarkat tiedot (malli, asennuskohde, käyttötarkoitus, ostovuosi yms.). Asiakaspalvelumme on yhteydessä mahdollisimman pikaisesti.

Saat tuotteidemme tekniset tiedot, asennusohjeet ja paljon muuta ympäri vuorokauden Grundfos Product Center -palvelusta. Siirry Product Centeriin tästä.


Puhelin

+358 (0) 207 889 500