NK, NKE, NKG, NKGE

Tuotekuvaus

Tuotekuvaus

Vankkarakenteisia Grundfosin NK/NKG-pumppuja käytetään vedensyötössä, teollisessa paineenkorotuksessa, kemikaalien siirrossa, HVAC-järjestelmissä (lämmitys, ilmanvaihto ja jäähdytys), kastelussa sekä teollisuus­prosesseissa.

Päästä imevät NK/NKG-pumput ovat vakiomallisia, yksijaksoisia vaaka-asenteisia keskipakopumppuja, joissa on aksiaalinen imuaukko ja radiaalinen paineaukko. Grundfos NK/NKG -valikoima koostuu kattavasta pitkän kytkimen pumppusarjasta, joka noudattaa joko EN 733- tai ISO 2858-standardia.

Pumpun vaihtoyksikkö (juoksupyörä, akselitiiviste, pesän kansi, laakerointi) voidaan poistaa takakautta siten, että pumppupesään, moottoriin tai putkistoon ei tarvitse koskea. Yksi henkilö pystyy huoltamaan jopa suurimmatkin pumput nosturin avulla. ISO 2858 -sarjan pumpuissa on laakerit, joiden käyttöaika on 100 000 tuntia ja pumppuihin voidaan asentaa kaksoistiivisteet.

Kaikki mallit on saatavilla ruostumattomasta teräksestä (1.4408 ja 1.4517) tai valuraudasta valmistettuina.

  • Optimoitu pumppupesän ja juoksupyörän hydrauliikka takaavat luotettavan virtaaman.
  • O-rengastiiviste pumppupesän ja kotelon välissä estää vuotoriskit.
  • Korroosionkestävyyden lisäämiseksi pesä, juoksupyörä ja liukurengas on saatavilla erilaisilla materiaalivaihtoehdoilla.
  • Purkaminen huoltoa varten onnistuu helposti takakautta (back pull-out).
  • Pumpun elektroforeesipinnoitus parantaa korroosionkestävyyttä.
  • Saatavilla IE2- ja IE3-moottoreilla.
  • PN 10/16.
  • Jopa 140 °C lämpötiloihin.
  • Saatavilla useilla akselitiivisteillä ja materiaalivaihtoehdoilla (valurauta, 1.4408, 1.4517).
  • Kaksi perustuslevy vaihtoehtoa: EN-ISO ja C-CHANEL.

Sovellukset

  • Kaukolämpölaitokset
  • Kerrostalojen lämmitysjärjestelmät
  • Ilmastointijärjestelmät
  • Jäähdytysjärjestelmät
  • Huuhtelujärjestelmät
  • Teollisuuskohteet

Mallit

  • NK: EN 733 -standardin mukainen pumppu pitkällä kytkimellä ja perustuslevyllä
  • NKE: EN 733 -standardin mukainen pumppu pitkällä kytkimellä ja perustuslevyllä sekä taajuusmuuttajalla.
  • NKG: ISO 2858 -standardin mukainen pumppu pitkällä kytkimellä ja perustuslevyllä.
  • NKGE: ISO 2858 -standardin mukainen pumppu pitkällä kytkimellä ja perustuslevyllä sekä taajuusmuuttajalla.

Tekniset tiedot

  • maks. virtaama: 1 200 m³/h
  • maks. nostokorkeus: 160 m
  • maks. käyttöpaine: 16 bar
  • maks. nesteen lämpötila: 140 °C




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Kysy lisää
Tuotteet

Kysy tuotteista

Ota meihin yhteyttä, kun sinulla on kysyttävää esimerkiksi pumpun sopivuudesta, oikeasta mitoituksesta tai asennuksesta. Jos kysymyksesi
koskee jo olemassa olevaa Grundfos-tuotetta, niin anna siitä mahdollisimmat tarkat tiedot (malli, asennuskohde, käyttötarkoitus, yms.). Asiakaspalvelumme on yhteydessä mahdollisimman pikaisesti.   

Saat tuotteidemme tekniset tiedot, asennusohjeet ja paljon muuta ympäri vuorokauden Grundfos Product Center -palvelusta. Siirry Product Centeriin tästä. 


Puhelin

+358 (0) 207 889 500
Huolto

Kysy huollosta

Ota meihin yhteyttä, kun sinulla on kysyttävää pumpun tai muun tuotteemme huollosta tai varaosista. Kerrothan Grundfos-tuotteestasi mahdollisimman tarkat tiedot (malli, asennuskohde, käyttötarkoitus, ostovuosi yms.). Asiakaspalvelumme on yhteydessä mahdollisimman pikaisesti.

Saat tuotteidemme tekniset tiedot, asennusohjeet ja paljon muuta ympäri vuorokauden Grundfos Product Center -palvelusta. Siirry Product Centeriin tästä.


Puhelin

+358 (0) 207 889 500