NB, NBE, NBG, NBGE

Tuotekuvaus

Tuotekuvaus

Grundfosin päästä imevät NB-pumput ovat monikäyttöisiä pumppuja, jotka soveltuvat useisiin erilaisiin luotettavuutta ja kustannustehokkuutta vaativiin järjestelmiin. Päästä imeviä pumppuja käytetään viiteen käyttö­tarkoitukseen: veden syöttöön, teolliseen paineen­korotukseen, teolliseen nesteensiirtoon, HVAC-järjestelmiin ja kasteluun.

Grundfos NB/NBG-pumput ovat vakiomallisia, yksi­jaksoisia vaaka-asenteisia keskipakopumppuja, joissa on aksiaalinen imuaukko ja radiaalinen paineaukko. NB/NBG-valikoima koostuu lyhyen kytkimen pumpuista, joiden rakenne noudattaa joko vesi- (EN 733) tai teollisuusstandardia (ISO 2858).

  • Optimoitu pumppupesän ja juoksupyörän hydrauliikka takaavat luotettavan virtaaman.
  • O-rengastiiviste pumppupesän ja kotelon välissä estää vuotoriskit.
  • Korroosionkestävyyden lisäämiseksi pesä, juoksupyörä ja liukurengas on saatavilla erilaisilla materiaalivaihtoehdoilla.
  • Pumppu on CED-päällystetty, mikä parantaa korroosion­kestävyyttä.
  • Saatavilla IE2- ja IE3-moottoreilla.
  • Saatavilla useilla akselitiivisteillä ja materiaalivaihtoehdoilla (valurauta, 1.4408, 1.4517).
  • PN 10,16.

Sovellukset 

  • kaukolämpölaitokset
  • kerrostalojen lämmitysjärjestelmät
  • ilmastointijärjestelmät
  • jäähdytysjärjestelmät
  • huuhtelujärjestelmät
  • muut teollisuusjärjestelmät

Mallit

  • NB: EN 733 -standardin mukainen pumppu.
  • NBE: EN 733 -standardin mukainen laippamoottorilla ja taajuusmuuttajalla varustettu pumppu.
  • NBG: ISO 2858 -standardin mukainen pumppu laippamoottorilla.
  • NBGE: ISO 2858 -standardin mukainen laippamoottorilla ja taajuus­muuttajalla varustettu pumppu.

Tekniset tiedot

  • maks. virtaama: 1 200 m³/h
  • maks. nostokorkeus: 160 m
  • maks. käyttöpaine: 16 bar
  • maks. nesteen lämpötila: 140 °C




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Kysy lisää
Tuotteet

Kysy tuotteista

Ota meihin yhteyttä, kun sinulla on kysyttävää esimerkiksi pumpun sopivuudesta, oikeasta mitoituksesta tai asennuksesta. Jos kysymyksesi koskee jo olemassa olevaa Grundfos-tuotetta, niin anna siitä mahdollisimmat tarkat tiedot (malli, asennuskohde, käyttötarkoitus, yms.). Asiakaspalvelumme on yhteydessä mahdollisimman pikaisesti.   

Saat tuotteidemme tekniset tiedot, asennusohjeet ja paljon muuta ympäri vuorokauden Grundfos Product Center -palvelusta. Siirry Product Centeriin tästä.


Puhelin

+358 (0) 207 889 500
Huolto

Kysy huollosta

Ota meihin yhteyttä, kun sinulla on kysyttävää pumpun tai muun tuotteemme huollosta tai varaosista. Kerrothan Grundfos-tuotteestasi mahdollisimman tarkat tiedot (malli, asennuskohde, käyttötarkoitus, ostovuosi yms.). Asiakaspalvelumme on yhteydessä mahdollisimman pikaisesti.

Saat tuotteidemme tekniset tiedot, asennusohjeet ja paljon muuta ympäri vuorokauden Grundfos Product Center -palvelusta. Siirry Product Centeriin tästä.


Puhelin

+358 (0) 207 889 500