MULTILIFT

Tuotekuvaus

Tuotekuvaus

MULTILIFT-pumppaamot ovat täydellisiä järjestelmiä, joilla viemäritason alapuolella oleva jätevesi voidaan pumpata viemärijärjestelmään kaikenkokoisissa rakennuksissa. Pumppaamoissa on mukana sekä pumput, säiliöt että säätimet, ja siksi niiden asennus on helppoa ja edullista.

Pumppaamo on vaivaton ratkaisu hankaliin tilanteisiin.

Valikoimassa on erikokoisia MULTILIFT-yksiköitä omakotitaloihin soveltuvista pienistä MSS-yksiköistä suuria rakennuksia varten suunniteltuihin kattaviin MD1-yksiköihin. Kaikenkokoiset MULTILIFT-pumppaamot ovat kuitenkin kompakteja, ja niiden asennus on helppoa.

Pumppaamomalleja on useita, pienistä yhden lähteen yksiköistä kaksoispumppujärjestelmiin. Säiliöiden tilavuus alkaa 66 litrasta ja saatavana on jopa 1 350 litran malleja.

Sovellukset

Jätevesipumppaamo kerää rakennusten viemäritason alapuolella olevan jäteveden viemärijärjestelmään. Se suojaa myös takaisinvirtaukselta ja kiertovedeltä tilanteessa, jossa viemärin vedenpinta on korkealla.
Omakotitaloissa ja vapaa-ajan asunnoissa käytetään MULTILIFT MSS- tai M-mallia. Rivitaloissa, liikekiinteistöissä ja julkisissa rakennuksissa tarvitaan aina kaksoispumppujärjestelmä. Valitse niihin MULTILIFT MD, MLD tai MD1/MDV.

Ominaisuudet ja edut

  • Viisi moottorikokoa kutakin säiliökokoa varten (M, MD, MLD)
  • Tehtaalla asennetuissa yksiköissä on takaiskuventtiili (MSS, M, MD, MLD)
  • Keveytensä ansiosta helppo käsitellä ja asentaa (MSS, M, MD, MLD)
  • Helppokäyttöinen mikroprosessori, jossa on valmiina asetuspisteet kahta tasoa varten (MSS, M, MD)
  • Yksi järjestelmä, kaksi korkeussäädettävää tuloliitäntää (MSS, M, MD)
  • Luotettava mikroprosessoriohjaus pysyy ajan tasalla kaikissa käyttötilanteissa
  • Laadukas painetunnistin, joka ei kosketa likavettä, ja erillinen korkean vedenpinnan tunnistin
  • Joustavat tuloliitännät liittimillä tai liitoskappaleilla.
    Monipuoliset käyttömahdollisuudet kolmen DN100-tuloliitännän ja kahden lisäliitännän ansiosta.
  • Laajasta valikoimasta löytyy sopivan kokoinen säiliö jokaiseen käyttötarkoitukseen: 66 – 100 – 120 – 270 – 450 – 900 ja 1 350 litraa
  • Viisto säiliön pohja ei kerää lietettä tai likavettä
  • Ilmatiivis polyeteeni takaa kaasuttoman ja hajuttoman järjestelmän Tukkeutumattomat vortex-juoksupyörät käsittelevät jopa 80 mm kiintoaineita
  • Rakenteeltaan ainutlaatuiset SE-pumput MD1/MDV:lle (katso SE-pumppuja esittelevät sivut).




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Hyödyt

  • Täysin asennusvalmis
  • Erittäin luotettava
  • Täysautomaattiset toiminnot
Kysy lisää
Tuotteet

Kysy tuotteista

Ota meihin yhteyttä, kun sinulla on kysyttävää esimerkiksi pumpun sopivuudesta, oikeasta mitoituksesta tai asennuksesta. Jos kysymyksesi koskee jo olemassa olevaa Grundfos-tuotetta, niin anna siitä mahdollisimmat tarkat tiedot (malli, asennuskohde, käyttötarkoitus, yms.). Asiakaspalvelumme on yhteydessä mahdollisimman pikaisesti.

Saat tuotteidemme tekniset tiedot, asennusohjeet ja paljon muuta ympäri vuorokauden Grundfos Product Center -palvelusta. Siirry Product Centeriin tästä.


Puhelin

+358 (0) 207 889 500
Huolto

Kysy huolto

Ota meihin yhteyttä, kun sinulla on kysyttävää pumpun tai muun tuotteemme huollosta tai varaosista. Kerrothan Grundfos-tuotteestasi
mahdollisimman tarkat tiedot (malli, asennuskohde, käyttötarkoitus, ostovuosi yms.). Asiakaspalvelumme on yhteydessä mahdollisimman pikaisesti.

Saat tuotteidemme tekniset tiedot, asennusohjeet ja paljon muuta ympäri vuorokauden Grundfos Product Center -palvelusta. Siirry Product Centeriin tästä.


Puhelin

+358 (0) 207 889 500