MTR/SPK/MTH/MTA

Tuotekuvaus

Tuotekuvaus

MTR-, SPK-, MTH- ja MTA-pumput ovat pystyasenteisia, monijaksoisia keskipakopumppuja, jotka on suunniteltu työstökoneiden leikkunesteiden pumppaamiseen ja kondenssivedensiirtoon konepajateollisuudessa.

Pumput asennetaa säiliön kanteen, jolloin pesä on pumpattavassa nesteessä, ja pumpun moottori on kuivassa tilassa.

Grundfosin MTR-, SPK-, MTH- ja MTA-pumppuja on saatavilla erikokoisina ja -jaksoisina. Näin voidaan taata tarvittava toimintapiste (virtaus, nostokorkeus/paine) ja sopivuus asennettavaan kohteeseen. Pumpuissa on lukuisia eri kokovaihtoehtoja, ja jaksomäärä määräytyy pumpattavan kohteen toimintapisteen ja asennuspituuden mukaan.

Pumput koostuvat kahdesta pääosasta: Moottorista ja pumppuyksiköstä. Moottorina on EN-standardin mukainen Grundfosin MG-standardimoottori. Pumppuyksikössä on optimoitu hydrauliikka korkean hyötysuhteen saavuttamiseksi. Yksikkössä on useita eri liitäntävaihtoehtoja imu- ja paineyhteissä.

  • leikkuunesteen siirtoon kaikissa säiliöllä varustetuissa koneistusjärjestelmissä.
  • Joustava asennus monijaksoisuuden vuoksi.
  • Laaja kapasiteettialue
  • Luotettava
  • Helppo huoltaa ja asentaa

Sovellukset

  • Sorvit
  • Jyrsimet
  • Porat
  • Avarruskoneet
  • Koneistuskeskukset
  • Hiomakoneet
  • Suodatusjärjestelmät
  • Lastukuljettimet
  • Levyntyöstötyökalut
  • Teolliset pesukoneet
  • Jäähdytyslaitteet

Mallit ja Tekniset tiedot

SPK

SPK on monijaksoinen, uppoasenteinen ja itseimevä keskipakopumppu. Pumppu asennetaan leikkuunestesäiliön kanteen tai kylkeen.

maks virtaama: 11 m3/h

maks nostokorkeus H: 95 m

MTA

Matalapainepumppu suodatus- ja kuljetinjärjestelmiin työstökone-keskuksille. Pumpussa on laippamoottori ilman akselitiivistettä. Avoin juoksupyörä läpäisee leikkuunesteessä olevia partikkeleita.

maks virtaama: 21 m3/h

maks nostokorkeus H: 13 m  

MTH

MTH on monijaksoinen, itseimevä keskipakopumppu. Se asennetaan leikkuunestesäiliön kanteen.

maks. virtaama: 8 m³/h

maks. nostokorkeus (H): 100 m

MTR

MTR on monijaksoinen, itseimevä keskipakopumppu. Se asennetaan leikkuunestesäiliön kanteen. Saatavissa myös MTRE-malli, jossa on integroitu taajuusmuuttaja, joka mahdollistaa pumpun nopeuden säädön.

maks. virtaama: 90 m³/h

maks. nostokorkeus (H): 220m





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Kysy lisää
Tuotteet

Kysy tuotteista

Ota meihin yhteyttä, kun sinulla on kysyttävää esimerkiksi pumpun sopivuudesta, oikeasta mitoituksesta tai asennuksesta. Jos kysymyksesi koskee jo olemassa olevaa Grundfos-tuotetta, niin anna siitä mahdollisimmat tarkat tiedot (malli, asennuskohde, käyttötarkoitus, yms.). Asiakaspalvelumme on yhteydessä mahdollisimman pikaisesti.

Saat tuotteidemme tekniset tiedot, asennusohjeet ja paljon muuta ympäri vuorokauden Grundfos Product Center -palvelusta. Siirry Product Centeriin tästä.


Puhelin

+358 (0) 207 889 500
Huolto

Kysy huollosta

Ota meihin yhteyttä, kun sinulla on kysyttävää pumpun tai muun tuotteemme huollosta tai varaosista. Kerrothan Grundfos-tuotteestasi
mahdollisimman tarkat tiedot (malli, asennuskohde, käyttötarkoitus, ostovuosi yms.). Asiakaspalvelumme on yhteydessä mahdollisimman pikaisesti.

Saat tuotteidemme tekniset tiedot, asennusohjeet ja paljon muuta ympäri vuorokauden Grundfos Product Center -palvelusta. Siirry Product Centeriin tästä.


Puhelin

+358 (0) 207 889 500