MTB

Tuotekuvaus

Tuotekuvaus

Grundfosin päästä imevä MTB-pumppu on monikäyttöinen pumppu, joka soveltuu erilaisiin luotettavuutta ja läpäisyä vaativiin kohteisiin. MTB-pumppua käytetään pääasiassa pesuprosesseissa, missä pesuveden mukana kulkeutuu kiintoainetta.

MTB-pumppu on vakiomallinen, yksijaksoinen vaaka-asenteinen keskipakopumppu, jossa on aksiaalinen imuaukko ja radiaalinen paineaukko. MTB-pumppu koostuu omalla akselilla olevasta pumpusta, lyhyestä kytkimestä laipallisella välikappaleella ja laippamoottorista. Pumpun mitat ovat DIN-standardin mukaiset, ja moottorin tehokkuusluokka on joko IE2 tai IE3, IEC-standardin mukaisesti.

Pumpun materiaali on valurauta ja siinä on yksinkertainen haponkestävä mekaaninen tiiviste Viton materiaalilla ja SiC tiivistepinnoilla.

Pumpussa on SuperVortex-juoksupyörä, joka läpäisee hyvin kiintoainetta aina 20 mm asti.

  • Päämitat EN tai ISO standardien mukaan
  • Lyhyellä kytkimellä ja laippamoottorilla
  • Puoliavoin SuperVortex-juoksupyörä
  • Moottori IE2 tai IE3, 50 Hz tai 60 Hz

Sovellukset:

  • työstökeskukset
  • jäähdytysjärjestelmät
  • suodatusjärjestelmät
  • pesujärjestelmät

Tekniset tiedot:

  • maks. virtaama: 90 m³/h
  • maks. nostokorkeus: 47 m
  • maks. käyttöpaine: 16 bar
  • nesteen lämpötila: -10...+90 °C




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Kysy lisää
Tuotteet

Kysy tuotteista

Ota meihin yhteyttä, kun sinulla on kysyttävää esimerkiksi pumpun sopivuudesta, oikeasta mitoituksesta tai asennuksesta. Jos kysymyksesi koskee jo olemassa olevaa Grundfos-tuotetta, niin anna siitä mahdollisimmat tarkat tiedot (malli, asennuskohde, käyttötarkoitus, yms.). Asiakaspalvelumme on yhteydessä mahdollisimman pikaisesti.

Saat tuotteidemme tekniset tiedot, asennusohjeet ja paljon muuta ympäri vuorokauden Grundfos Product Center -palvelusta. Siirry Product Centeriin tästä.


Puhelin

+358 (0) 207 889 500
Huolto

Kysy huollosta

Ota meihin yhteyttä, kun sinulla on kysyttävää pumpun tai muun tuotteemme huollosta tai varaosista. Kerrothan Grundfos-tuotteestasi
mahdollisimman tarkat tiedot (malli, asennuskohde, käyttötarkoitus, ostovuosi yms.). Asiakaspalvelumme on yhteydessä mahdollisimman pikaisesti.

Saat tuotteidemme tekniset tiedot, asennusohjeet ja paljon muuta ympäri vuorokauden Grundfos Product Center -palvelusta. Siirry Product Centeriin tästä.


Puhelin

+358 (0) 207 889 500