Morris 7100

Tuotekuvaus

Tuotekuvaus

Morris 7100 on laaja kuiva-asenteinen pumppusarja kuluttaville lietteille ja raakavedelle. Pumppuja valmistetaan haponkestävästä teräksestä (CD4MCu, duplex), kromiraudasta (Hi-Chrome), martensiittisesta materiaalista (Ni-hard) ja valuraudasta.

Pumppuun saa kolmen tyyppisiä juoksupyöriä riippuen pumppauskohteesta; tukkeutumaton (NC), suljettu (EC) ja puoliavoin (MF).

Pumpun laakerointi on suunniteltu kestämään 100 000 käyttötuntia, ja juoksupyörän ja pesän välystä voidaan säätää kulumisen mukaan. Akselitiivisteen kulumiskestävyyttä on lisätty kovennetulla 400 sarjan haponkestävällä holkilla. Pumpun akseli on valmistettu AISI 4150 -teräksestä. Pumpun pesä on suunniteltu huoltoystävälliseksi (back pull-out) ja sen rakenteessa on vaihdettavia kulutuslevyjä.

Sovellukset

  • raakavesi
  • jätevesi
  • lietteet

Morris 7100 sarja koostuu kolmesta erilaisesta
asennustavasta:

  • Pystyasentoinen pumppu asennusjalustan päällä.
  • Vertikaalinen eli pystyasentoinen pitkällä akselilla oleva pumppu kuivan tilan moottorilla.
  • Horisontaalinen eli vaaka-asenteinen kytkimellä ja moottorilla perustuslevyn päällä.

Tekniset tiedot

NC

  • virtaama (maks.): 17 000 m³/h
  • nostokorkeus H: 80 m

EC

  • virtaama (maks.): 22 700 m³/h
  • nostokorkeus H: 50 m

MF

  • virtaama (maks.): 34 000 m³/h
  • nostokorkeus H: 30 m

 

  • paine (maks.): 7,5 bar
  • nesteen lämpötila (maks.): 120 °C
  • kiintoaineiden partikkelikoko (maks.): 380 mm




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Kysy lisää
Tuotteet

Kysy tuotteista

Ota meihin yhteyttä, kun sinulla on kysyttävää esimerkiksi pumpun sopivuudesta, oikeasta mitoituksesta tai asennuksesta. Jos kysymyksesi koskee jo olemassa olevaa Grundfos-tuotetta, niin anna siitä mahdollisimmat tarkat tiedot (malli, asennuskohde, käyttötarkoitus, yms.). Asiakaspalvelumme on yhteydessä mahdollisimman pikaisesti.

Saat tuotteidemme tekniset tiedot, asennusohjeet ja paljon muuta ympäri vuorokauden Grundfos Product Center -palvelusta. Siirry Product Centeriin tästä.


Puhelin

+358 (0) 207 889 500
Huolto

Kysy huollosta

Ota meihin yhteyttä, kun sinulla on kysyttävää pumpun tai muun tuotteemme huollosta tai varaosista. Kerrothan Grundfos-tuotteestasi
mahdollisimman tarkat tiedot (malli, asennuskohde, käyttötarkoitus, ostovuosi yms.). Asiakaspalvelumme on yhteydessä mahdollisimman pikaisesti.

Saat tuotteidemme tekniset tiedot, asennusohjeet ja paljon muuta ympäri vuorokauden Grundfos Product Center -palvelusta. Siirry Product Centeriin tästä.


Puhelin

+358 (0) 207 889 500