Morris 6100 CT

Tuotekuvaus

Tuotekuvaus

Morris 6100 CT -sarja on kehitetty pumppaamaan lietteitä. Pumpun kuppimuotoinen juoksupyörä läpäisee isokokoisia partikkeleita. Kuppimallisen juoksupyörän hydraulinen muoto säästää energiaa ja se on hyvin toimintavarma.

Pumpun pesän rakenne on suunniteltu kestämään lietteitä. Pesän materiaali on kromirautaa (Hi-Chrome, kovuus 650 BHN) ja pesän seinämä on paksu.

Pumpun juoksupyörä on malliltaan kuppimainen, jolloin sillä on suurien kiintoainepartikkeleiden hyvä läpäisy korkealla hyötysuhteella. Kromiraudasta valmistettu (Hi-Crome, kovuus 650 BHN) kuppijuoksupyörä kestää hyvin kuluttavien partikkeleiden hankaamisen ja paineen.

Juoksupyörän kiinnitys akseliin on varmennettu kiilauralla ja mutterikiinnityksellä. Tämä takaa juoksupyörän vahvan kiinnityksen akselille korkeilla lietetiheyksillä sekä start/stop -tilanteissa. Pumpun juoksupyörän pyöriminen vastakkaiseen suuntaan ei haittaa lietteen takaisinvirtaustilanteessa.

Pumpun tiiveys on varmistettu o-renkailla. Tarkasti koneistetut hydrauliset osat sopivat hyvin yhteen jättämättä osien väliin rakoja paikalliskulumisen välttämiseksi.

Sovellukset

  • primäärilietteet
  • lietteen siirto
  • lietteen kierrätys

Tekniset tiedot

  • virtaama (maks.) 1 045 m³/h
  • nostokorkeus H: 45 m
  • paine (maks.): 6,9 bar
  • nesteen lämpötila (maks.): 120 °C
  • kiintoaineiden partikkelikoko (maks.): 200 mm




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Kysy lisää
Tuotteet

Kysy tuotteista

Ota meihin yhteyttä, kun sinulla on kysyttävää esimerkiksi pumpun sopivuudesta, oikeasta mitoituksesta tai asennuksesta. Jos kysymyksesi koskee jo olemassa olevaa Grundfos-tuotetta, niin anna siitä mahdollisimmat tarkat tiedot (malli, asennuskohde, käyttötarkoitus, yms.). Asiakaspalvelumme on yhteydessä mahdollisimman pikaisesti.

Saat tuotteidemme tekniset tiedot, asennusohjeet ja paljon muuta ympäri vuorokauden Grundfos Product Center -palvelusta. Siirry Product Centeriin tästä.


Puhelin

+358 (0) 207 889 500
Huolto

Kysy huollosta

Ota meihin yhteyttä, kun sinulla on kysyttävää pumpun tai muun tuotteemme huollosta tai varaosista. Kerrothan Grundfos-tuotteestasi
mahdollisimman tarkat tiedot (malli, asennuskohde, käyttötarkoitus, ostovuosi yms.). Asiakaspalvelumme on yhteydessä mahdollisimman pikaisesti.

Saat tuotteidemme tekniset tiedot, asennusohjeet ja paljon muuta ympäri vuorokauden Grundfos Product Center -palvelusta. Siirry Product Centeriin tästä.


Puhelin

+358 (0) 207 889 500