Mökkipumppaamo

Tuotekuvaus

Tuotekuvaus

Uppopumppaamo integroidulla hoito- ja käyttörakennuksella

Uppopumppaamossa uppopumput voidaan laskea tai nostaa johdeputkia pitkin pumppaamon maanalaiseen kaivoon. Pumppaamossa on yksi tai kaksi pumppua. Kaivon kanssa integroidussa rakennuksessa sijaitsevat ylös nostetut venttiilit ja pumppujen nostoon ja siirtoon tarvittava nostin. Rakennus ei tarvitse erillistä perustaa.

Rakennukseen sijoitetaan pumppaamon ohjauskeskus ja muut käyttöä helpottavat varusteet, kuten esimerkiksi vesipiste ja lämmityslaitteet. Pumppaamovarusteisiin kuuluvat myös rakennuksen katolle johdettu ilmanvaihtohormi sekä ylipaineistuspuhallin.

Tätä mallia käytetään kunnallisena jätevesipumppaamona järjestelmän tärkeimmissä kohteissa.

Grundfosin tarjoamat halkaisijavaihtoehdot ovat (PS-säiliö):

  • 1 400 mm
  • 1 800 mm
  • 2 200 mm
  • 3 000 mm
Kysy lisää
Tuotteet

Kysy tuotteista

Ota meihin yhteyttä, kun sinulla on kysyttävää esimerkiksi pumpun sopivuudesta, oikeasta mitoituksesta tai asennuksesta. Jos kysymyksesi koskee jo olemassa olevaa Grundfos-tuotetta, niin anna siitä mahdollisimmat tarkat tiedot (malli, asennuskohde, käyttötarkoitus, yms.). Asiakaspalvelumme on yhteydessä mahdollisimman pikaisesti.

Saat tuotteidemme tekniset tiedot, asennusohjeet ja paljon muuta ympäri vuorokauden Grundfos Product Center -palvelusta. Siirry Product Centeriin tästä.


Puhelin

+358 (0) 207 889 500
Huolto

Kysy huollosta

Ota meihin yhteyttä, kun sinulla on kysyttävää pumpun tai muun tuotteemme huollosta tai varaosista. Kerrothan Grundfos-tuotteestasi
mahdollisimman tarkat tiedot (malli, asennuskohde, käyttötarkoitus, ostovuosi yms.). Asiakaspalvelumme on yhteydessä mahdollisimman pikaisesti.

Saat tuotteidemme tekniset tiedot, asennusohjeet ja paljon muuta ympäri vuorokauden Grundfos Product Center -palvelusta. Siirry Product Centeriin tästä.


Puhelin

+358 (0) 207 889 500