- p maks.
- 16 bar
- Nesteen lämpötila
- -10 .. 110 °C
- Suurin virtaama
- 73 m³/h
- Suurin nostokorkeus
- 18 m
MAGNA3 on älykäs ja tehokas kiertovesipumppu
MAGNA3-kiertovesipumppu on edistyksellinen roottoripumppu suuriin liikerakennuksiin, kuten sairaaloihin ja kouluihin. Älykkäät toiminnot, kuten AUTOADAPT ja FLOWADAPT, valitsevat oikeat asetukset ja varmistavat, että järjestelmäsi toimii tehokkaasti.
Kytkemällä pumpun kiinteistöautomaatiojärjestelmään, otat järjestelmäsi haltuun ja parannat sen luotettavuutta. Voit käyttää valvontaan myös Grundfos GO Remote -sovellusta, jolloin pääset järjestelmän tietoihin käsiksi missä ja milloin haluat.
MAGNA3 mahdollistaa myös monipumpputoiminnon, jossa kaksi pumppua kytketään rinnan. Monipumppujärjestelmät voivat toimia vuorottelu-, vara- tai kaskadikäytöllä.
MAGNA3-kiertovesipumppu sopii kaikkiin LVI-järjestelmiin
Grundfos MAGNA3-kiertovesipumpun sisäänrakennettu ohjaus auttaa LVI-järjestelmän käyttöönotossa missä tahansa kohteessa: valitse käyttökohde pumpun valmiista valikosta, syötä kohteen tiedot ja anna ohjatun asennuksen hoitaa loput. Näin voit olla varma, että käyttöönoton jälkeen LVI-systeemi on tasapainossa, joten se toimii energiatehokkaasti ja jakaa lämmön tasaisesti koko rakennukseen. Katso lisää videolta.
Edut:
- Helppo asennus ja käyttöönotto
- Pienempi energiankulutus
- Parempi järjestelmän suorituskyky
MAGNA3, enemmän kuin pumppu
MAGNA3-kiertovesipumppu perustuu laadukkaaseen MAGNA-tekniikkaan ja alan johtavaan kokemukseemme elektronisista pumpuista. Kestomagneettimoottori, AUTOADAPT-toiminto ja integroitu taajuusmuuttaja ovat edelleen osa MAGNA-pakettia mutta olemme lisänneet myös uusia, uraauurtavia ominaisuuksia. Tuloksena on huippuluokan älykästä teknologiaa, johon voit luottaa.
Tutustu tuotteen hyötyihin asiakkaillemme
Grundfosin ratkaisut auttavat alentamaan energiankulutusta sekä parantamaan käyttövarmuutta ja -mukavuutta. Lue miten asiakkaamme hyötyvät Grundfosin älykkäistä tuotteista ja ratkaisuista sekä säästävät vettä ja energiaa.
Kehitä asiantuntemustasi muutamalla klikkauksella
Säästä aikaa päivittäisessä työssäsi kehittämällä osaamistasi, ammattitaitoasi ja liiketoimintaasi ECADEMY-verkkokoulutusalustan avulla.
Aloita opiskelu nyt klikkaamalla alla olevaa kurssia.
Oletko kiinnostunut kehittämään tuotetietämystäsi?
Tutustu uusimpiin tutkimuksiin pumpuista ja järjestelmistä, miten käytät Grundfosin ratkaisuja ja miten parannat järjestelmäsi suorituskykyä. Tutkimukset ja raportit -osiosta voit hakea opetusmateriaalia, artikkeleita, videoita ja paljon muuta työskentelyäsi helpottavaa tietoa.
Löydä vastaukset tuotekysymyksiisi
Olemme keränneet usein kysyttyjä kysymyksiä vastauksineen. Katso alla olevat usein kysytyt kysymykset tai Grundfos FAQ, niin saat vastaukset tuotekysymyksiisi.
Kehitä asiantuntemustasi muutamalla klikkauksella
Säästä aikaa päivittäisessä työssäsi kehittämällä osaamistasi, ammattitaitoasi ja liiketoimintaasi ECADEMY-verkkokoulutusalustan avulla.
Aloita opiskelu nyt klikkaamalla alla olevaa kurssia.