MAGNA1

Tuotekuvaus

Tuotekuvaus

MAGNA1-kiertovesipumput on suunniteltu nesteiden kierrättämiseen lämmitys-, jäähdytys- ja käyttövesijärjestelmissä vaihtelevilla virtauksilla. Sitä käytetään myös, kun halutaan optimoida pumpun toimintapiste ja säästää siten energiakustannuksissa. MAGNA1 N -mallien pumppupesä on ruostumattomasta teräksestä, joten ne sopivat myös käyttövedelle.

MAGNA1-pumppusarja on kehitetty korvaamaan vanhat UPS 200 -sarjan pumput. MAGNA1-sarja on kattava, ja siitä löytyy pumppuja kierreyhteellisistä pumpuista aina DN100 laippayhteillä varustettuihin malleihin saakka.

MAGNA1-pumppu ei sisällä ulkoisen viestinnän ominaisuuksia, vaan se toimii täysin itsenäisenä lämmitys-, jäähdytys- tai maalämpöjärjestelmissä. Pumpun ohjaustoiminnot ovat vastaavat kuin ALPHA1-pumppusarjassa. MAGNA1 on energiatehokas valinta sovelluksiin ja järjestelmiin, joissa ei vaadita liitäntöjä rakennusautomaatioon.

Toisin kuin vanha UPS 200 -sarja, MAGNA1-­pumput ovat 1-vaiheisia, ja ne täyttävät EuP-direktiivin asettamat energiatehokkuusvaatimukset.

  • Ulkoista moottorinsuojaa ei tarvita
  • Eristevaipat toimitetaan lämmitysjärjestelmien yksipäisten pumppujen mukana
  • Laaja lämpötila-alue
  • Helppo asentaa
  • Pieni energiankulutus
  • Hiljainen käyntiääni
  • Pitkäikäinen
  • Kaikki sarjan pumput ovat saatavilla järjestelmän enimmäispaineelle, joka on 16 baaria (PN 16).

Sovellukset

  • Lämmitysjärjestelmät
  • Jäähdytysjärjestelmät
  • Maalämpöjärjestelmät

Tekniset tiedot

  • maks. nostokorkeus: 18 m
  • maks. virtaama: 70 m3/h
  • maks. paine: 16 bar
  • nesteen lämpötila: -10 °C...+110 °C

 





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Kysy lisää
Tuotteet

Kysy tuotteista

Ota meihin yhteyttä, kun sinulla on kysyttävää esimerkiksi pumpun sopivuudesta, oikeasta mitoituksesta tai asennuksesta. Jos kysymyksesi koskee jo olemassa olevaa Grundfos-tuotetta, niin anna siitä mahdollisimmat tarkat tiedot (malli, asennuskohde, käyttötarkoitus, yms.). Asiakaspalvelumme on yhteydessä mahdollisimman pikaisesti.   

Saat tuotteidemme tekniset tiedot, asennusohjeet ja paljon muuta ympäri vuorokauden Grundfos Product Center -palvelusta. Siirry Product Centeriin tästä.


Puhelin

+358 (0) 207 889 500
Huolto

Kysy huollosta

Ota meihin yhteyttä, kun sinulla on kysyttävää pumpun tai muun tuotteemme huollosta tai varaosista. Kerrothan Grundfos-tuotteestasi
mahdollisimman tarkat tiedot (malli, asennuskohde, käyttötarkoitus, ostovuosi yms.). Asiakaspalvelumme on yhteydessä mahdollisimman pikaisesti.

Saat tuotteidemme tekniset tiedot, asennusohjeet ja paljon muuta ympäri vuorokauden Grundfos Product Center -palvelusta. Siirry Product Centeriin tästä.


Puhelin

+358 (0) 207 889 500