Liftaway

Tuotekuvaus

Tuotekuvaus

Grundfos LIFTAWAY on kätevänkokoinen pienjätevesipumppaamo. Se sisältää säiliön ja kaikki pumpun asennuksessa tarvittavat osat. Pumpun käynnistys/pysäytys toimii automaattisesti pintakytkimellä. Pumpun asennus on erittäin helppoa. Painepuoli voi olla säiliön oikealla tai vasemmalla puolella. Säiliö voidaan asentaa vapaasti seisovaksi tai seinälle, ja se voidaan liittää monenlaisiin viemäriyksiköihin.  

Pesukoneita ja astianpesukoneita varten toimitamme erillisen sovittimen. Säiliössä on hiilisuodatin.

Sovellukset

LIFTAWAY-pumppaamo soveltuu kiintoaineita sisältämättömien jätevesien pumppaamiseen esim. lattiakaivoista, pesualtaista, pesukoneista ja astianpesukoneista, joita ei voida kytkeä suoraan viemäriin viettävän lattiatason puutteen takia. Tämä on yleistä kellarikerroksessa olevissa pesu- ja kodinhoitohuoneissa, kylpytiloissa, sisääntulojen edessä olevissa poistokaivoissa jne. LIFTAWAY voidaan asentaa myös remontoituihin ullakkotiloihin, joissa likavesilähde on kaukana viemäristä.

Ominaisuudet ja edut

  • Teleskooppirakenne on helppo asentaa
  • Teleskooppiosalla jopa 200 mm pituus
  • Joustava ja helppo asennus
  • Kahteen suuntaan toimiva metallikotelo – yhdellä puolella luistonesto ja toisella puolella kehikko kaakeleita varten
  • Pienikokoinen, toimiva rakenne, valkoinen pinta on helppo pitää puhtaana
  • Paineen poistoputki voidaan liittää vasemmalle tai oikealle puolelle
  • Seinäasennukseen tai vapaasti seisovaksi
  • Säiliön venttiilissä aktiivihiilisuodatin ja sisäinen ylivirtaussuoja.
  • Toimitussisältöön kuuluvat takaiskuventtiili ja sovitin pesukonetta varten
  • Paineenkestävä kansi.




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Hyödyt

  • Paineliitäntä kummaltakin puolelta
  • Kaikki asennusmateriaalit sisältyvät toimitukseen
  • Teleskooppirakenne on helppo asentaa
Kysy lisää
Tuotteet

Kysy tuotteista

Ota meihin yhteyttä, kun sinulla on kysyttävää esimerkiksi pumpun sopivuudesta, oikeasta mitoituksesta tai asennuksesta. Jos kysymyksesi koskee jo olemassa olevaa Grundfos-tuotetta, niin anna siitä mahdollisimmat tarkat tiedot (malli, asennuskohde, käyttötarkoitus, yms.). Asiakaspalvelumme on yhteydessä mahdollisimman pikaisesti.

Saat tuotteidemme tekniset tiedot, asennusohjeet ja paljon muuta ympäri vuorokauden Grundfos Product Center -palvelusta. Siirry Product Centeriin tästä.


Puhelin

+358 (0) 207 889 500
Huolto

Kysy huollosta

Ota meihin yhteyttä, kun sinulla on kysyttävää pumpun tai muun tuotteemme huollosta tai varaosista. Kerrothan Grundfos-tuotteestasi
mahdollisimman tarkat tiedot (malli, asennuskohde, käyttötarkoitus, ostovuosi yms.). Asiakaspalvelumme on yhteydessä mahdollisimman pikaisesti.

Saat tuotteidemme tekniset tiedot, asennusohjeet ja paljon muuta ympäri vuorokauden Grundfos Product Center -palvelusta. Siirry Product Centeriin tästä.


Puhelin

+358 (0) 207 889 500