KWM

Tuotekuvaus

Tuotekuvaus

KWM-puoliaksaalipumppu on suunniteltu suurille kapasiteetille keskitason nostokorkeudella.

Virtauskapasiteetti on jopa 6 500 l/s (23 400 m3/h) jopa 20 metrin nostokorkeudella. Grundfosin KWM-puoliaksaalipumppu soveltuu erityisesti tulvavesien pumppaukseen sekä sellaisiin käyttökohteisiin, joissa on siirrettävä suuria vesimääriä.

Jokainen KWM-pumppu suunnitellaan juuri sinun tarpeisiisi sopivaksi, jolloin pumppu on räätälöity tarpeitesi mukaan. Paras tulos saavutetaan, kun otat yhteyttä Grundfosiin jo suunnitteluvaiheessa. Näin voimme huomioida kaiken tarpeellisen, kuten pumppuaseman suunnittelun, pumpun valinnan, tulevaisuuden vaatimukset ja pumpun elinkaaren kokonaiskustannukset.

Sovellukset

Pumput on suunniteltu suurien raakavesimäärien pumppaukseen ja useisiin muihin sovelluksiin.

  • Tulva- ja myrskyvesien pumppaus
  • Suurien kuivatus- ja kasteluvesimäärien pumppaus
  • Raakaveden keräys
  • Suurien vesimäärien kierrätys esim. vesipuistoissa
  • Vedenpinnan säätely rannikkoalueilla ja alavilla alueilla
  • Kuivatelakoiden ja satamakokoonpanojen täyttö ja tyhjennys
  • Säiliöiden täyttö ja tyhjennys
  • Käsitelty jätevesi
  • Jäähdytysveden keräys voimalaitoksissa
  • Prosessi- ja poistovesi
  • Muut alhaisen ja keskitason nostokorkeuden/nopean virtauksen sovellukset
  • Raakaveden syöttö teollisuuskäyttöön


Ominaisuudet ja edut

Luotettava ja laadukas

  • Laadukkaat tuotteet
  • Kestävä, luotettava ja kustannustehokas
  • Enemmän vastinetta rahoillesi


Vähäinen huoltotarve

  • Selkeä pumppurakenne takaa pitkäkestoisen ja ongelmattoman käytön
  • Kaikki pumput on testattu ja rekisteröity. Oikeat varaosat voidaan toimittaa nopeasti jopa useiden vuosien kuluttua.


Laaja valikoima

  • Kaikkia malleja saa valurautaisina tai ruostumattomasta teräksestä valmistettuna
  • Myös hydraulisten ja pumpun muiden osien pinnoitus korroosio- ja kulutuskestävyyden lisäämiseksi
  • 50 tai 60 Hz
  • Erikoismateriaalit (Esim. alumiinipronssinen kanavajuoksupyörä on vakiona. Saatavana myös ruostumattomasta teräksestä valmistettu juoksupyörä.)
  • Suurjännitemallit saatavilla (jopa 6,6 kV)
  • Moottorikoot aina 750 kW:tiin asti

 





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Hyödyt

  • Laadukkaat tuotteet
  • Kestävä, luotettava ja kustannustehokas
  • Enemmän vastinetta rahoillesi
Kysy lisää
Tuotteet

Kysy tuotteista

Ota meihin yhteyttä, kun sinulla on kysyttävää esimerkiksi pumpun sopivuudesta, oikeasta mitoituksesta tai asennuksesta. Jos kysymyksesi koskee jo olemassa olevaa Grundfos-tuotetta, niin anna siitä mahdollisimmat tarkat tiedot (malli, asennuskohde, käyttötarkoitus, yms.). Asiakaspalvelumme on yhteydessä mahdollisimman pikaisesti.

Saat tuotteidemme tekniset tiedot, asennusohjeet ja paljon muuta ympäri vuorokauden Grundfos Product Center -palvelusta. Siirry Product Centeriin tästä.


Puhelin

+358 (0) 207 889 500
Huolto

Kysy huollosta

Ota meihin yhteyttä, kun sinulla on kysyttävää pumpun tai muun tuotteemme huollosta tai varaosista. Kerrothan Grundfos-tuotteestasi
mahdollisimman tarkat tiedot (malli, asennuskohde, käyttötarkoitus, ostovuosi yms.). Asiakaspalvelumme on yhteydessä mahdollisimman pikaisesti.

Saat tuotteidemme tekniset tiedot, asennusohjeet ja paljon muuta ympäri vuorokauden Grundfos Product Center -palvelusta. Siirry Product Centeriin tästä.


Puhelin

+358 (0) 207 889 500